VAL-MS-BE-PCB-FM
-
Überspannungsschutz-Basiselement
1035864
1-kanaliges Sockelelement für Überspannungsschutzgeräte der VAL-MS-Serie Typ I und Typ II, für isolierte und geerdete Spannungssysteme bis 1500 V DC und 690 V AC, für platzsparende Leiterplatteninstallation, mit integriertem Fernmeldekontakt
Produktdetails
Produkttyp | Basiselement |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | I / II |
EN Type | T1 / T2 |
Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 16 mm |
Einbauort | Innenraum |
Zugänglichkeit | Zugänglich |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III (bei AC) |
II (DC) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzeige / Fernmeldung | |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 30 V AC |
30 V DC | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC |
Maßzeichnung |
|
Breite | 20 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 53 mm (Ohne Pinlänge) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR 20% GF |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
Höchste Dauerspannung UC | 760 V AC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Blitzstoßstrom Iimp (10/350) μs | 12,5 kA |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 250 A (gG) |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Empfohlene Vorsicherung maximal | 250 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 250 A (gG) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Höchste Dauerspannung UCPV | 800 V DC |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 6000 A (DC) |
Zusätzliche technische Daten | |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (bei AC) |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 5000 m (Basisisolierung) |
3000 m () | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 15g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 2g (10 Hz ... 500 Hz/2,5 h/XYZ) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
Hinweis | 2013 |
Montageart | Leiterplattenmontage |
Artikelnummer | 1035864 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Rabattgruppe | L10 |
Produktschlüssel | CL1321 |
Katalogseite | Seite 81 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626542430 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,77 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers
Ein-/mehrpolig zur Aufnahme der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien