Überspannungsschutzgerät Typ 2

Überspannungsschutz Typ 2

Überspannungsschutz Typ 2 ist die zweite Stufe im Schutzkonzept und wird nach dem SPD Typ 1 installiert. Um die Anlage vor Schäden, z. B. durch Schalthandlungen zu bewahren, begrenzt der Überspannungsableiter Typ 2 die noch vorhandene Überspannung weiter. SPD Typ 2 werden in der Unterverteilung oder Maschinenschaltschränken eingesetzt, wo keine direkten Blitzströme auftreten.

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
  • Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
  • Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
  • Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren

Neuheiten

Einkanaliger Überspannungsschutz auf einer Tragschiene

Neuer Maßstab im Überspannungsschutz

Einfach und sicher für hohe Flexibilität

Profitieren Sie von besonders hoher Sicherheit, einfacher Installation und maximaler Effizienz. Schützen Sie Ihre Anlagen zuverlässig vor Überspannungen mit VALVETRAB SPP. Jetzt sind die Artikel auch einpolig mit verschiedenen Spannungsebenen erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Untersteckschutz
  • Berührschutz
  • Geringes Anzugsdrehmoment von 3 Nm
  • Verstärkte Isolierung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis
  • Vorsicherungsfreier Einsatz bis 315 A

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
  • Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
  • Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
  • Maximale Flexibilität beim Aufbau von spezifischen Lösungen dank einpoligen Produkten
  • Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren

Überspannungsschutzgerät VALVETRAB SPP auf Hutschiene

Typ-2-Überspannungsschutz – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Neuer Maßstab im Überspannungsschutz VALVETRAB SPP

An die Verfügbarkeit elektrischer Anlagen werden hohe Anforderungen gestellt. Mit Safe Protection Plus setzt Phoenix Contact beim Überspannungsschutz schon heute auf die Standards von morgen. Die VAL-SPP-Geräte vereinen zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale, die für eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage sorgen.

Einfach und sicher im Einbau und Betrieb Produktfamilie Safe Protection Plus

Safe Protection Plus heißt die neue Produktfamilie im Überspannungsschutz. Mit den neuen varistorbasierten Überspannungsschutzgeräten VALVETRAB SPP bieten wir robusten Überspannungsschutz mit zukunftsweisenden Installations- und Sicherheitsmerkmalen.

Sind Sie neugierig geworden? Schauen Sie sich die Produktanimation für die neuen Produkte an und erfahren Sie mehr zu der Produktfamilie Safe Protection Plus auf unserer Landingpage.

Überspannungsschutz Typ 2 auf einer Tragschiene montiert

VAL-SEC: schmaler Überspannungsschutz Typ 2 für die Unterverteilung

Schmaler Überspannungsschutz Typ 2 VALVETRAB-SEC

VALVETRAB-SEC ist mit einer Baubreite von nur 12 mm pro Pfad unser schmalstes Überspannungsschutzgerät Typ 2. Auf nur 48 mm Baubreite realisieren Sie einen exzellenten Schutz vor Überspannungen in einem Fünfleitersystem.

Das Schutzgerät bietet einen Schutzpegel von 1,5 kV. Damit werden auch die Anforderungen eines Geräteschutzes Typ 3 erfüllt. VALVETRAB-SEC begrenzt Spannungsspitzen so weit, dass Maschinen, Anlagen und Haushaltsgeräte keinen Schaden nehmen.

Bei Industrie- und Gebäudeinstallationen mit äußerem Blitzschutzsystem ist der Überspannungsschutz Typ 2 die zweite Schutzstufe nach den Blitzstromableitern Typ 1. Das Überspannungsschutzgerät beherrscht Kurzschlussströme bis 50 kA. Setzen Sie den Typ 2-Ableiter vorsicherungsfrei bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A ein.

Tragschienenmontierbarer Überspannungsschutz Typ 2 mit integrierter Ableitervorsicherung

Überspannungsschutz Typ 2 mit integrierter Ableitervorsicherung

Überspannungsschutz Typ 2 inklusive Vorsicherung VALVETRAB CP-MCB

Ist in Ihrer Anwendung die Hauptsicherung >315 A, müssen Sie den Überspannungsschutz zusätzlich absichern. Für diesen Fall bieten wir mit VAL-CP-MCB einen passenden Überspannungsschutz, bestehend aus Überspannungsschutz Typ 2 mit koordinierter Ableitervorsicherung.

Sie bekommen die doppelte Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand. Sie profitieren von der einfachen Planung, unabhängig von der Installationsumgebung. Die integrierte Statusanzeige und Möglichkeit der Fernmeldung gibt Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes. Die platzsparende Lösung ist für 5-, 4- und 3-Leiter-Systeme erhältlich.

Vorkonfektionierter Überspannungsschutz mit integrierter Ableitervorsicherung auf Montagesockel für 60-mm-Schienensysteme

Überspannungsschutz Typ 2 mit Vorsicherung für 60-mm-Schienensysteme

Überspannungsschutz Typ 2 für 60-mm-Schienensysteme VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO sind universelle Überspannungsableiter Typ 2 mit hoher Kurzschlussfestigkeit auf einem nur 54 mm schmalen Montagesockel. Auch diese Überspannungsschutzgeräte bieten Statusanzeige und Fernmeldekontakt.
Sie können die Schutzgeräte in alle gängigen 60-mm-Schienensysteme installieren. Dabei ist die Installation kinderleicht: Überspannungsschutz aufrasten, Potenzialausgleich anschließen - fertig!