Jetzt in 3D erleben
Schauen Sie sich den Typ-2-Ableiter CHARX protect basic in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Mit CHARX protect schützen Sie Ladestationen und Elektroautos vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können. Wir bieten Ihnen für ein umfassendes Schutzkonzept verschiedene Ableitertypen, damit Ihre Ladeinfrastruktur hochverfügbar bleibt – jederzeit und bei Wind und Wetter.
CHARX protect advanced, steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE). Speziell für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet.
CHARX protect advanced, steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Speziell für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet.
CHARX protect basic, steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Speziell für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet.
CHARX protect basic, steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE). Speziell für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet.
Eine Ladestation für Elektrofahrzeuge ist so komplex wie das Fahrzeug selbst: Von der Stromversorgung über die Ladesteuerung bis hin zu Leitungen für die Ethernet-Kommunikation finden sich darin viele sensible Komponenten. Diese gilt es zu schützen, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren, unterbrechungsfreien Ladevorgang zu gewährleisten. Ein umfassendes Schutzkonzept besteht daher aus drei Bereichen:
Schutz der Einspeisung: Typ-2-Ableiter sowie Typ-1/2-Kombiableiter sichern die Einspeisung vor gefährlichen Überspannungen, die durch Blitzeinschläge und Schalthandlungen im Netz entstehen können.
Schutz der 12- und 24-V-Geräte: Mit Typ-3-Überspannungsableitern stellen Sie eine dauerhafte Funktion der zahlreichen sensiblen Komponenten mit 12 oder 24 V Versorgungsspannung sicher.
Schutz der Kommunikation: Komponenten zur Kommunikation werden meist über Ethernet angebunden und sollten ebenfalls abgesichert werden.
Schauen Sie sich den Typ-2-Ableiter CHARX protect basic in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Trotz vorhandenem Überspannungsschutz im Hauptverteilerkasten ist die Schutzwirkung bei langen Leitungen zur Wallbox oft unzureichend. CHARX protect retrofit kann dank des witterungsbeständigen und schlagfesten IP65-Gehäuses problemlos im Carport unter oder auch neben der Wallbox installiert werden.
Der integrierte Typ-2-Ableiter schützt Wallboxen mit Ladeleistungen von 11 bis 22 kW sowie angeschlossene Elektrofahrzeuge zuverlässig vor teuren Schäden durch Spannungsspitzen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Versorgernetz entstehen können.
Passend zur vorhandenen Leitungsführung kann die einspeisende AC-Leitung wahlweise oben oder unten in das Gehäuse eingeführt werden. Dank Push-in-Anschluss erfolgt die interne Verdrahtung besonders schnell.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Anwendung | Schutz der AC-Einspeisung (Typ 2) | Schutz der AC-Einspeisung inkl. Blitzschutz (Typ 1/2) | Schutz der AC-Einspeisung (Typ 2) zur externen Nachrüstung |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FLT-MB | VAL-MS-BE-PCB-FM | VAL-MB-DC | PLT-SEC | |
Anwendung | Schutz der AC-Einspeisung inkl. Blitzschutz und Schutz der 12/24-V-Geräte (Typ 1+2+3) | Schutz der AC-Einspeisung inkl. Blitzschutz (Typ 1/2) zur Leiterplattenmontage | Schutz der DC-Einspeisung (Typ 2) | Schutz der 12/24-V-Geräte (Typ 3) |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
Anwendung | Schutz der Ethernet-Kommunikation als Patch-Panel | Schutz der Ethernet-Kommunikation als Zwischenstecker | Schutz der SHDSL-Kommunikation als Zwischenstecker | Schutz der Telekommunikation (z. B. CAN) |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |