Jetzt in 3D erleben
Schauen Sie sich den AC-Ladecontroller CHARX control modular 3150 in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Die skalierbaren Mode-3-Ladecontroller CHARX control modular bilden das Herzstück einer smarten Ladeinfrastruktur. Die offene Linux-Plattform ermöglicht die Sektorenkopplung, kundenspezifische IoT-Anwendungen und Smart Services. Regelmäßige, kostenlose Updates stellen die Cyber Security sicher und liefern neue Funktionen wie bidirektionales Laden und Plug-and-Charge. Eine einfache Umsetzung des Eichrechts und professionelle Support-Dienstleistungen runden das Angebot ab.
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, mit Embedded Linux System, IEC 61851-1, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Server, Schnittstelle: Ethernet (2x), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB Typ C, Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, IEC 61851-1, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Schnittstelle: CHARX control modular Systembus, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, mit Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Server, Schnittstelle: Ethernet (2x), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB Typ C, Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, mit Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Server, Schnittstelle: Ethernet (2x), Mobilfunk (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB Typ C, Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, mit Embedded Linux System, IEC 61851-1, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Server, Schnittstelle: Ethernet (2x), Mobilfunk (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB Typ C, Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Der EV Charge Lock Release überwacht die 12 V Betriebsspannung des elektromotorischen Aktuators einer Steckerverriegelung, leitet die Ver- und Entriegelungssignale durch und gibt einen Entriegelungsimpuls an den Aktuator, wenn die Betriebsspannung ausfällt.
CHARX control modular, Das Differenzfehlerstrom-Modul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. FI-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt.
CHARX control modular, Das Differenzfehlerstrom-Modul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. FI-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt.
CHARX control modular, RFID/NFC-Gerät, zur Anbindung an AC-Ladesteuerungen CHARX control modular, mit integrierter LED-Anzeige, mit Buzzer
CHARX control modular, LCD-Farbdisplay, 4,3“, inklusive vorinstallierter Ladesoftware für Elektrofahrzeuge, Micro USB Anschluss, Klebemontage (Montagematerial nicht im Lieferumgfang enthalten), bis zu 12 Ladepunkte, ausschließlich im Eichrechtsmodus nutzbar
Mit der Konfigurations-App für CHARX control modular wird die Inbetriebnahme und Erstkonfiguration von Wallboxen, Ladestationen oder ganzer Ladeparks so einfach wie nie: Elektroinstallateure werden auf dem Smartphone Schritt für Schritt durch die besonders wichtigen Einstellungen des EVSE-Controllers geführt, ganz ohne Vorkenntnisse.
Plug-and-Charge mit Hubject-Zertifizierung
Vereinfachtes Eichrechtskonzept
Immer wichtiger für die Zukunft der Elektromobilität wird die Kopplung der verschiedenen Sektoren und Akteure miteinander wie Energienetze, Gebäude, lokale Erzeuger, Ladestationen und Elektrofahrzeuge.
Kommunikation ist daher der Schlüsselfaktor für eine nachhaltige und integrierte E-Mobilität, die auf erneuerbare Energien setzt. Dazu gehören z. B. die Integration der E-Fahrzeuge in das Smart Grid bzw. Smart Home, effiziente und nutzerfreundliche Geschäftsprozesse sowie das Geräte- und Patch-Management für Betreiber von Ladeparks.
All diese Dienste erfordern eine gesicherte Kommunikation auf Basis unterschiedlicher Protokolle. Mit der neuen Steuerungsgeneration CHARX control modular, ihrer offenen Linux-Plattform und dem Applikations-Know-how von Phoenix Contact sind Sie auf diese Herausforderung bestens vorbereitet.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Die kompakte 1000er-Klasse | Die smarte 3000er-Klasse | |
| Breite | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Mögliche Betriebsarten | Standalone, Client | Standalone, Client, Server (zum Managen von bis zu 48 Ladepunkten) |
| Schnittstellen für Ladedose/Ladekabel, Schütz, RFID-Leser, Energiezähler, Differenzstromüberwachung, Entriegelung bei Netzausfall, konfigurierbare I/Os | ||
| Eichrechtskonformes Laden mit OCMF-Support ¹⁾ | ||
| Linux-Plattform, Web-based Management, dynamisches Lastmanagement, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 für Plug-and-Charge und perspektivisch Vehicle-to-Grid (optional als Artikelvarianten) | ||
| 4G/2G-Mobilfunk (optional als Artikelvarianten) | ||
| WLAN (optional nachrüstbar per USB-Adapter) | ||
| Produktdetails ansehen | Produktliste ansehen |
¹⁾ Wird bei 1000er-Klasse nur im Verbund mit 3000er-Klasse unterstützt.
Schauen Sie sich den AC-Ladecontroller CHARX control modular 3150 in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Energiezähler | RFID-Leser | Differenzstromüberwachung | Stromversorgung | |
| Produktliste ansehen | Produktliste ansehen | Produktliste ansehen | Produktliste ansehen |
Welche Schnittstellen und Protokolle werden unterstützt?
CHARX control modular bietet eine Vielzahl an Schnittstellen wie Ethernet, WLAN (über USB-Adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT und REST-API. So lässt sich die Steuerung flexibel in unterschiedlichste Backend-, Energiemanagement- und IoT-Systeme integrieren.
Wie einfach sind Installation und Inbetriebnahme?
Dank Plug-and-Play-Modulen, Push-in-Anschlusstechnik und webbasierter Konfiguration ist die Installation besonders schnell und unkompliziert. Die WLAN-Funktion ermöglicht zudem eine drahtlose Inbetriebnahme und Wartung – ohne aufwendige Verkabelung.
Wie wird die Kompatibilität zu Peripheriegeräten sichergestellt?
Die Steuerung unterstützt zahlreiche Energiezähler (MID, eichrechtskonform) und weitere Peripheriegeräte, wie z. B. RFID/NFC-Module und DC-Fehlerstromüberwachung. Durch die modulare Systemarchitektur können unterschiedliche Komponenten einfach integriert und gewechselt werden.
Welche Möglichkeiten der Skalierung gibt es?
Mit CHARX control modular lassen sich bis zu 48 Ladepunkte intelligent steuern und verwalten. Die Systemarchitektur ist so ausgelegt, dass sie von der einzelnen Wallbox bis zum großen Ladepark flexibel erweitert werden kann.
Wie werden internationale Normen (auch zukünftig) eingehalten?
Die Steuerung erfüllt aktuelle Normen wie IEC 61851, ISO 15118 sowie die Radio Equipment Directive (RED). Zudem ist sie vorbereitet auf die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) und den Cyber Resilience Act (CRA). Regelmäßige, signierte Software-Updates sorgen dafür, dass neue regulatorische und technische Anforderungen zeitnah umgesetzt werden.
Gibt es Funktionen für Smart Services und IoT-Anwendungen?
Ja, die offene Linux-Plattform ermöglicht die Entwicklung und Integration kundenspezifischer IoT-Anwendungen, Smart Services und die Sektorenkopplung. So kann die Ladeinfrastruktur zukunftssicher und individuell erweitert werden.
Wie wird die Sicherheit bei Updates und im Betrieb gewährleistet?
Updates sind durch RSA-PSS-Signaturen und SHA-512-Hash abgesichert. Die Steuerung verfügt über eine rollenbasierte Zugriffskontrolle, einen verpflichtenden Passwortwechsel beim ersten Login und Schutzmechanismen gegen Brute-Force-Angriffe.
Wie funktioniert das Management der Ladepunkte?
Ein webbasiertes Management-Dashboard ermöglicht die komfortable Konfiguration, Überwachung und Wartung aller Ladepunkte – lokal oder remote. Statusanzeigen und Fehlerdiagnosen sind jederzeit verfügbar.
Wie wird die Interoperabilität sichergestellt?
Durch die Unterstützung offener Standards und Protokolle (OCPP, Modbus, MQTT, REST) ist die Steuerung mit einer Vielzahl von (herstellerunabhängigen) Backend-Systemen, Energiezählern und Peripheriegeräten kompatibel.
Welche Besonderheiten bietet CHARX control modular?
Im Vergleich zu anderen Lösungen sticht die Kombination aus offener Linux-Plattform, modularer Hardware, umfassender Protokollunterstützung, regelmäßigen Sicherheits-Updates und einfacher Skalierbarkeit hervor und macht CHARX control modular zu einer besonders flexiblen und zukunftssicheren Lösung für alle AC-Ladeanwendungen.
Wie binde ich Ladepunkte sicher in IT- und Energiemanagementsysteme ein?
Unsere AC-Ladesteuerung unterstützt zahlreiche Schnittstellen und Protokolle wie OCPP, MQTT, Modbus/TCP und REST. So gelingt die nahtlose Integration in Backend- und Smart-Home-Systeme oder die Gebäudeleittechnik – inklusive sicherer Kommunikation und optionaler VPN-Anbindung.
Wie wird die Ladeinfrastruktur vor Cyber-Angriffen geschützt?
Die Steuerung ist nach dem Secure-by-Design-Prinzip entwickelt: Standardmäßig sind nur notwendige Schnittstellen aktiv, Passwörter müssen sicher gewählt werden und alle Verbindungen können verschlüsselt (z. B. per TLS oder VPN) erfolgen. Sicherheits-Updates und Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse sind selbstverständlich.
Kann ich Ladepunkte sicher aus der Ferne überwachen und warten?
Ja, dank der integrierten, verschlüsselten OpenVPN-Lösung ist ein geschützter Fernzugriff möglich. Diese wird nur bei Bedarf (on demand) aktiviert und schützt Ihre Ladeinfrastruktur vor unbefugtem Zugriff. So können Sie Wartung, Diagnose und Updates sicher und effizient aus der Ferne durchführen.
Wie funktioniert das Lastmanagement und wie flexibel ist es?
Das System verteilt die verfügbare Anschlussleistung intelligent und phasengenau auf bis zu 48 Ladepunkte. Es erkennt neue Fahrzeuge, berücksichtigt dynamische Verbraucher (z. B. PV-Anlagen oder andere Lasten) und verschiebt ungenutzte Kapazitäten automatisch. So wird jeder Ladevorgang optimal gesteuert und der Netzanschlusspunkt zuverlässig geschützt.
Wie bleiben Ladepunkte technisch und regulatorisch aktuell?
Regelmäßige Software-Updates sorgen dafür, dass neue Funktionen, Sicherheitsstandards und gesetzliche Vorgaben (wie ISO 15118, AFIR, Eichrecht) zeitnah umgesetzt werden – ohne Verlust der Zertifizierung.
Welche Möglichkeiten der Individualisierung gibt es?
Die Steuerung bietet flexible Funktionsbausteine (z. B. Event-Actions), die eine individuelle Anpassung der Bedienlogik und des Designs ermöglichen.