Konfigurations-App für CHARX control modular Mit der kostenlosen Konfigurations-App für unsere AC-Ladecontroller wird die Inbetriebnahme und Erstkonfiguration von Wallboxen, Ladestationen oder ganzer Ladeparks so einfach wie nie: Elektroinstallateure werden auf dem Smartphone Schritt für Schritt durch die wichtigsten Einstellungen des EVSE-Controllers geführt, ganz ohne Vorkenntnisse.

Smartphone mit App für AC-Ladesteuerungen CHARX control modular

Ihre Vorteile

  • Fehlerfreie Inbetriebnahme: Schritt für Schritt, ohne Spezialwissen, ohne Einarbeitung

  • Einrichtung mehrerer Ladepunkte: zentral und zeitsparend über den Server‑Controller

  • Praktische Hilfe: automatische Ladepunktbenennung und Lastmanagementeinstellung

  • Höchste Sicherheit: Anmeldung per Passwort schützt sensible Daten und Einstellungen

  • Ihr Mehrwert: einfache, schnelle Einrichtung vor Ort und höhere Produktivität

FAQ zur App

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular

Die App unterstützt alle EVSE-Controller der Familie CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (Artikel 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (Artikel 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (Artikel 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (Artikel 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (Artikel 1139034) im Verbund mit einem der o. g. Controller

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular

Mit der App können Sie alle grundlegenden Einstellungen zu Authentifizierung, Freigabemodi und Lastmanagement auf dem Ladecontroller konfigurieren, die im Normalfall für eine Inbetriebnahme von Ladepunkten erforderlich sind. Die Benennung der Ladepunkte und die Parametervergabe für das Lastmanagement erfolgen auf Wunsch automatisch.

Eine erweiterte Konfiguration mit Profieinstellungen kann im Webbrowser über das integrierte Web-based Management der Ladecontroller vorgenommen werden.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular

Um Ihr Smartphone mit dem Controller zu verbinden, haben Sie zwei Optionen:

  • Sie stellen eine Ad-hoc-WLAN-Verbindung her. Dazu wird der WLAN-USB-Adapter SparkLAN WUBT-239ACN(BT) benötigt, den Sie am Ladecontroller in die USB-C-Buchse einstecken. Der Adapter bzw. Dongle ist frei im Handel erhältlich.
  • Sie verbinden Ihr Smartphone per WLAN mit einem vorhandenen Netzwerk, mit dem der Ladecontroller bereits über LAN oder WLAN verbunden ist.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Konfigurations-App CHARX control modular

Ja, die Nutzung der App und die auf dem Ladecontroller vorhandenen sensiblen Daten und Einstellungen sind sicher vor Hackern und Cyber-Angriffen, da die Anmeldung am Ladecontroller passwortgeschützt ist.

Unser Ladecontroller stellt automatisch sicher, dass die Richtlinie des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) für sichere Passwörter eingehalten wird und lässt somit keine unsicheren Passwörter zu.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.
Sitz von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung im Jahr 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact‑Gruppe der Spezialist für E‑Mobility‑Ladetechnik. Mit heute weltweit rund 800 Mitarbeitenden und 33.200 m² Produktionsfläche umfasst unser Portfolio über 700 CHARX-Produkte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Als Pionier und Miterfinder des CCS-Schnellladens, Marktführer flüssigkeitsgekühlter HPC-Ladekabel und Kompetenzträger bei der internationalen Normung treiben wir die weltweite Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität voran. Unser Anspruch: Ladetechnik entwickeln, die leistungsfähig, zuverlässig, vernetzt und bereit für die Anforderungen von morgen ist.