Jetzt in 3D erleben
Schauen Sie sich das 19"-Steuermodul CHARX control integrated in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Die frei programmierbaren DC-Ladecontroller CHARX control flexible und CHARX control integrated bilden die Intelligenz moderner Ladestationen zum Mode-4-Schnellladen nach IEC 61851-23. Sie kommunizieren mit OCPP-Backend und Elektrofahrzeug, überwachen den Ladevorgang, steuern Leistungselektronik und DC-Schütze und übernehmen optional weitere Aufgaben. Dank Security by Design sind sie langfristig zukunftssicher.
Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1; Prozessor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation); Prozessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Axioline F, Ladesteuerung, Interface-Modul; Schnittstelle: CAN-Bus: 1, DC-Ladeschnittstelle: 1; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
CHARX control integrated, Leistungssteuereinheit für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 0 V DC...1000 V DC, Ausgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, steckbar, 2 GB mit Lizenz-Key für die Funktionsbaustein-Bibliotheken der Elektromobilität
Programmierbare Ladesteuerung zum DC- und AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (integriertes Mobilfunkmodem ab HW05 / SW2.27 deaktiviert)
CHARX control integrated, Leistungssteuereinheit für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 0 V DC...1000 V DC, Ausgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Das Steuerungssystem CHARX control flexible kombiniert eine PLCnext Control mit einem SECC-Kommunikationsmodul zu einer modularen, offen programmierbaren Architektur für DC-Ladestationen – für flexible und zukunftssichere Schnellladeinfrastruktur.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| CHARX control integrated | CHARX control professional | CHARX control flexible | |
| Anwendung und Montageart | Einschub und schneller Anschluss in 19"-Rack-Ladesäule – alle benötigten Komponenten integriert | Klassische Montage in der tragschienenbasierten Ladesäule – individuelles Design-in möglich | Modulares, tragschienenbasiertes Steuerungssystem für DC-Ladestationen – individuelles Design-in |
| Integrierte Funktionen | Ladesteuerung, Mobilfunkmodem, Isolationsüberwachung, Schütze, Sicherung, 24-V-Stromversorgung | Ladesteuerung | DC-Ladekommunikation, Überwachung des Ladevorgangs, Ansteuerung von Leistungselektronik, DC-Schütze |
| Integrierte Schnittstellen | CCS-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SIM-Karte, Not-Aus, 230 V für Lüfter | CCS-Laden, AC-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SD-Karte | CCS/DC-Laden, CAN-Bus, Axioline-I/O, Ethernet; optional OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 in Vorbereitung) |
| Unterstützte Ladepunkte | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC | 1 x DC (weitere Konzepte konfigurationsabhängig) |
| Unterstützte DC-Ladeleistung | 500 kW (500 A / 1.000 V) | Unbegrenzt | Systemabhängig / durch die eingesetzte Leistungselektronik bestimmt |
| Frei programmierbar nach IEC 61131 | |||
| Maße (B x H x T) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19"-Standard) | 285 mm x 158 mm x 70 mm | Konfigurationsabhängig |
| Mehr zur 19"-Steuerung | Mehr zur Tragschienensteuerung | Mehr zum Steuerungssystem |
Mit CHARX control flexible realisieren Sie DC-Ladestationen bedarfsgerecht und mit hoher Flexibilität im System-Design. Das Steuerungssystem kombiniert eine PLCnext Control wie die AXC F 1252 mit dem SECC-Modul AXL F IF SECC 1 FF. Zusätzliche Axioline-I/O- und Interface-Module sowie optional durch die OCPP-App lassen eine Erweiterung des Steuerungssystems zu. So lässt sich die Lösung an unterschiedliche Ladekonzepte und Integrationsanforderungen anpassen.
Im Unterschied zu vielen anderen DC-Ladesteuerungen basiert CHARX control flexible nicht auf einer vorgegebenen Standard-Software, sondern auf einer frei programmierbaren Architektur. Die Applikation wird mit PLCnext Engineer erstellt. Eine effiziente Umsetzung erfolgt mithilfe einer Funktionsbausteinbibliothek für das SECC-Modul.
Das SECC-Modul unterstützt die Kommunikation nach IEC 61851, DIN SPEC 70121 und ISO 15118-2, überwacht den Ladevorgang und unterstützt die Ansteuerung von Leistungselektronik und DC-Schützen.
Optional ist auch die Anbindung an ein Backend via OCPP 1.6 J möglich; OCPP 2.0.1 ist bereits in Vorbereitung. Ergänzt um ein Security-by-Design-Konzept auf Basis von IEC 62443 entsteht so eine leistungsfähige und zukunftssichere Lösung für moderne DC-Ladestationen.
Das CHARX-System im standardisierten 19"-Format besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen zur Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms: Das neue Verteilermodul CHARX power distribute, das neue Steuermodul CHARX control integrated und die Leistungsmodule CHARX power basic lassen sich miteinander kombinieren, passend für jede Ladesituation.
Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich und ermöglicht einen schnellen Einbau und Austausch der Module.
Schauen Sie sich das 19"-Steuermodul CHARX control integrated in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
CHARX control professional, CHARX control flexible und CHARX control integrated lassen sich für Ihre individuelle Ladeanwendung frei programmieren nach IEC 61131.
Damit erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Ladesteuerung für unterschiedliche Anforderungen. Damit gestalten Sie die Software und Nutzeroberfläche Ihrer Ladestation vollständig kundenspezifisch.
Reduzieren Sie Ihren Engineering-Aufwand dank der vorgefertigten PC Worx-Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121.