Steuerung und Überwachung von Brennstoffzellen Entdecken Sie unsere Lösungen für die Automatisierung, Elektrifizierung und Vernetzung von stationären und maritimen Brennstoffzellen-Anwendungen. In unserem Whitepaper zeigen wir Ihnen, wie die automatisierungstechnische Ausrüstung Ihrer Anlagen mit geringem Aufwand und hoher Sicherheit gelingt.

Brennstoffzelle

Herausforderung


Brennstoffzellenmodule

Effizienter und sicherer Betrieb

Ein sicherer Betrieb und eine lange Lebensdauer ohne unerwartete Ausfälle sind wichtige Voraussetzungen für die breite Akzeptanz von Brennstoffzellen. Um eine bestimmte Ausgangsleistung eines Brennstoffzellen-Systems zu realisieren, werden mehrere Brennstoffzellen-Stacks miteinander kombiniert. Diese Kombination von Stacks erfordert Lösungen, die sowohl Strom als auch Datensignale übertragen. Zudem ist für die Gewährleistung eines einwandfreien und effizienten Betriebs der Brennstoffzelle die Überwachung und Regelung wichtiger Prozessparameter notwendig. Dazu zählen z. B. die Temperatur innerhalb der Stacks, Drücke von Brennstoff und Luft bzw. Sauerstoff sowie elektrische Stack-Parameter. Der Umfang aller beteiligten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen erfordert daher ein automatisches Steuerungssystem. Des Weiteren muss die Sicherheit des gesamten Brennstoffzellen-Systems zu jeder Zeit gewährleistet sein und ein geeignetes Sicherheitskonzept vorliegen.

Lösung


Smarter Betrieb von Brennstoffzellen

Ganz gleich ob im Rahmen einer Notstromanwendung, im Einsatz als Netzersatzanlage oder im maritimen Bereich, mit unserem offenen Ecosystem PLCnext Technology steuern und überwachen Sie effizient und sicher Ihre Brennstoffzellen-Anwendung. PLCnext Technology und Axioline I/O bieten Ihnen einen modularen Automatisierungsbaukasten, mit dem Sie alle relevanten Sensoren und Aktoren integrieren können. Neben der Erfassung von Standardsignalen ist auch die Einbindung sicherheitskritischer Signale über funktional sichere I/O-Module sowie die Einbindung eigensicherer Signale möglich. Dank der IEC-62443-Zertifizierung und der konsequenten Nutzung offener Kommunikationsschnittstellen können Sie Ihre Brennstoffzellen-Anwendung einfach und IT-sicher an überlagerte Datenerfassungssysteme ankoppeln. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Video.

Mann mit Tablet vor einer Power-to-X-Anwendung

Zugriff auf dezentrale Brennstoffzellen

Brennstoffzellen-Systeme eignen sich ideal für den dezentralen Einsatz. Für einen sicheren Zugriff aus der Ferne auf Ihre Anwendung bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten. So können Sie Wartungs- und Servicearbeiten schnell und effizient durchführen sowie kosten- und zeitintensive Vor-Ort-Einsätze in erheblichem Maße reduzieren. Zur Datenübertragung bieten wir Ihnen unsere Lösung mGuard Secure Cloud. Diese schlüsselfertige Fernwartungs-Komplettlösung verbindet das Servicepersonal und Anlagen sicher und zuverlässig über das Internet miteinander. Die mGuard Secure Cloud verwendet hochsichere VPN-Tunnel und gewährleistet Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Daten zwischen den Teilnehmern.

Aufbau einer beispielhaften Steuerungs- und Überwachungslösung

Brennstoffzellen können bei geringen Abweichungen von den optimalen Betriebsbedingungen erheblich an Leistungsvermögen einbüßen. Daher sind die Überwachung und Regelung der kritischen Betriebsparameter, u. a. der Betriebstemperaturen und -drücke sowie der elektrischen Stack-Parameter, notwendig. Hierfür werden für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von Brennstoffzellen Leistungs-, Signal- und Datenverbindungen in großem Umfang benötigt.

Interaktive Image-Map: Aufbau einer beispielhaften Steuerungs- und Überwachungslösung für Brennstoffzellen
Security-Router
Die mGuard-Security-Router schützen Ihr industrielles Netzwerk dank umfangreichen Security-Funktionen vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software.
Mehr erfahren
Security-Router
SPS und I/O
Intelligente Automatisierung Ihrer Brennstoffzellen-Anwendung mit passender SPS und I/O.
Mehr erfahren
SPS und I/O
COMPLETE line – industriespezifische Lösungen für den Schaltschrank
Mit dem umfangreichen und abgestimmten COMPLETE line-Produktportfolio bauen Sie Schaltschränke schnell und einfach auf. Dank einheitlichem Design und einheitlicher Haptik sind die COMPLETE line-Produkte besonders einfach zu installieren.
Mehr erfahren
COMPLETE line – industriespezifische Lösungen für den Schaltschrank
DC-Leistungselektronik
Unsere hocheffiziente Leistungselektronik CHARX power ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb.
Mehr erfahren
DC-Leistungselektronik
Signal- und Leistungskabel
Mit konfektionierten Kabeln für die Signal- und Leistungsübertragung schließen Sie Sensoren und Aktoren im Feld schnell und komfortabel an.
Mehr erfahren
Signal- und Leistungskabel

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Gern berate ich Sie auf dem Weg in eine CO₂-neutrale Zukunft mit grünem Wasserstoff.
Whitepaper Brennstoffzellen

Das erwartet Sie in unserem Whitepaper

  • Automatisierung und Vernetzung des Brennstoffzellen-Systems dank modularer, technologieoffener Konzepte
  • Betrieb der Brennstoffzellen im optimalen Bereich und mit hohem Wirkungsgrad dank offenem Steuerungssystem
  • Umfassende Sicherheit für Brennstoffzellen-Systeme dank Lösungen und Produkten für Explosionsschutz, funktionale Sicherheit und Cyber Security

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Power-to-X-Anwendung mit unserem umfassenden Portfolio im Bereich der Automatisierung, Vernetzung und Anschlusstechnik - kombiniert mit unserer Erfahrung aus den Bereichen funktionaler Sicherheit, Cyber Security und Explosionsschutz.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Gewährleistung der Sicherheit

Um Brennstoffzellen auch in der kritischen Infrastruktur einzusetzen, ist ein gesamtheitlicher Schutz vor Cyber-Attacken erforderlich. Auch die Sicherstellung der Anlagenkonformität in Bezug auf funktionale Sicherheit und Explosionsschutz spielt eine wichtige Rolle. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir eine gründliche Analyse der möglichen Gefahren und erstellen ein geeignetes Sicherheitskonzept.

Icon SIL vor Power-to-X-Anlagen
Icon für Explosionsschutz vor Power-to-X-Anlage
Industrial Security für Power-to-X-Anlagen
Icon SIL vor Power-to-X-Anlagen

Funktionale Sicherheitsmechanismen müssen so reguliert sein, dass Ausfälle oder eventuelle Gefahrensituationen beherrschbar sind. Das geschieht am besten durch ein individuelles Sicherheitskonzept.

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen zur Abdeckung des gesamten Sicherheitslebenszyklus. Zudem ist unser breites Produktportfolio für Safety-Anwendungen nach IEC 61508 und IEC 61511 zertifiziert. Um auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben, unterstützen wir Sie gern mit Schulungen für Mitarbeitende.

Mehr zu funktionale Sicherheit
Icon für Explosionsschutz vor Power-to-X-Anlage

Aufgrund des Auftretens brennbarer Gase kommt dem Thema Explosionsschutz eine große Bedeutung in der Wasserstoffindustrie zu. Zur Umsetzung der Anforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen mit verschiedenen Zonen bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Produkten und Lösungen. Wenn notwendig, schulen wir zudem Ihre Mitarbeitenden. Des Weiteren unterstützen wir Sie bei der Durchführung und Dokumentation des Nachweises der Eigensicherheit.

Mehr zu Explosionsschutz
Industrial Security für Power-to-X-Anlagen

Die digitale Transformation und die steigende Komplexität der Cyber-Angriffe erfordern eine ganzheitliche Security-Strategie. Zudem ist die Umsetzung von Cyber-Security-Maßnahmen gesetzlich verpflichtend. Eine gute Absicherung gegen Cyber-Angriffe kann nur gelingen, wenn aufeinander abgestimmte technische und organisatorische Maßnahmen ineinandergreifen.

Deshalb bieten wir ein umfassendes 360°-Security-Konzept, das sichere Dienstleistungen, Lösungen und Produkte beinhaltet. So vereinfachen Sie den Schutz Ihrer Anlagen und sichern die Anlage von allen Seiten ab.

Mehr zu Industrial Security

Referenzen


Wasserstoff-Energiespeicher von Endua

Automatisierung einer Wasserstoff-Energiespeicher-Komplettlösung für Endua

Unser skalierbares Steuerungs- und Sicherheitssystem verbessert die Steuerung und Informationsverfügbarkeit eines modularen Wasserstoff-Energiespeichersystems von Endua. Gleichzeitig werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt.

Produkte


Schaltschränke in Power-to-X-Anlage

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Gemeinsam finden wir eine optimale Lösung zur Ausstattung Ihrer Schaltschränke mit mehr als 100.000 Produkten aus der Verbindungs-, Kommunikations- und Automatisierungstechnik.