PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20
Netzwerkinstallation - vom Patch-Panel über PoE-Splitter, Netzwerkisolatoren bis zu SFP-Modulen
Installieren Sie Ihr komplettes Netzwerk selbst – wir unterstützen Sie gern dabei. Egal ob Kupfer, LWL oder Schnellanschlussstecker: Von Phoenix Contact erhalten Sie alle benötigten Komponenten wie Patch-Panel, PoE-Injektoren, PoE-Splitter, Isolatoren und Redundanzmodule für die flexible Installation vor Ort.
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Federkraft-Anschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 1 km mit einer Wellenlänge von 850 nm.
Patch-Panel, RJ45-Buchse auf Push-in-Klemmen, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung
Tragschienenadapter, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PC-GF10, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Setartikel Tragschienenadapter inklusive RJ45 Kabelanschlussmodul
Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, Anschlussart: Schnellanschluss, ohne Moduleinsätze
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Die Patch-Panel ermöglichen eine sichere Verbindung vom Schaltschrank ins Feld
Ethernet-Patch-Panel Sichere Verbindung schnell gemacht
Ethernet-Patch-Panel ermöglichen Ihnen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen Ihrer Feld- und Schaltschrankverkabelung. Im verdeckten Anschlussraum vereinfachen IDC-, Push-in- oder Schraubanschluss die Installation des Feldkabels.
Der Kabelschirm wird einfach, schnell und werkzeuglos angeschlossen – bei gleichzeitiger Zugentlastung. Das spart viel Zeit bei der Installation.
Optional erhalten Sie diese Schnittstellenmodule mit Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung.
Die PoE-Injektoren versorgen Ihr Netzwerk sicher mit Daten und Spannung
PoE-Injektoren Sichere und einfache Versorgung
Mit den Power-over-Ethernet(PoE)-Injektoren können abgesetzte Ethernet-Teilnehmer wie Kameras mit Daten und Spannung über ein gemeinsames Kabel versorgt werden. Die kompakte Stand-Alone-Lösung gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen bis 60 Watt.
Neben der RJ45-Buchse verfügen die PoE-Injektoren über alternative Anschlusstechniken für das Feldkabel und integrierten Überspannungsschutz. Dieser schützt die angeschlossenen Endgeräte und erhöht damit die Anlagenverfügbarkeit.
Der PoE-Splitter trennt Energie und Daten vor Ort
PoE-Splitter Daten und Energie vor Ort trennen
Der Power-over-Ethernet-Splitter ermöglicht Ihnen, auch nicht PoE-fähige Endgeräte einfach und kostengünstig in entfernten Stationen zu installieren. Für WLAN- oder Bluetooth-Access-Points, Steuerungen, I/O-Stationen usw. trennt der PoE-Splitter Daten und Energie vor Ort und stellt diese separat bereit. So profitieren Sie von den Kostenvorteilen und der einfachen Verkabelung einer PoE-Lösung auch für nicht PoE-fähige Netzwerkkomponenten.
Die Netzwerkisolatoren schützen Ihre Endgeräte
Netzwerkisolatoren Zur galvanischen Trennung des Netzwerks
Potenzialunterschiede sind in industrieller Umgebung stets ein Problem für die störsichere Datenübertragung. Zur galvanischen Trennung in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken setzen Sie den FL ISOLATOR ein.
Durch die hochwertige Trennung bis 4 kV schützen Sie Ihre Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Die Störfestigkeit wird somit deutlich erhöht.
Der FL ISOLATOR ist wahlweise auch mit M12-Anschlusstechnik und Gehäuse zur Wandmontage verfügbar.
SFP-Module für die flexible Glasfaserübertragung
SFP-Module Glasfasertechnik flexibel einsetzen
Mit SFP-Modulen (Small Form Pluggable) können Sie die SFP-Ports Ihrer Ethernet Switches flexibel nutzen. Egal ob Sie Single- oder Multimode-Übertragung, Fast Ethernet oder Gigabit benötigen, Phoenix Contact bietet Ihnen die passenden SFP-Module für Ihre Einsatzzwecke:
- Kupfer- und LWL-Übertagung (Singlemode und Multimode)
- Übertragungslängen bis zu 80 km
- Einfaserübertragung mit WDM-Technologie
- 100 MBit/s und 1000 MBit/s
- Einsetzbar in allen Switches mit SFP-Slots von Phoenix Contact