Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Power over Ethernet (PoE) Splitter im robusten Metallgehäuse

PoE-Splitter Daten​ und Energie vor Ort trennen

Binden Sie Endgeräte ohne PoE-Schnittstelle, wie WLAN- oder Bluetooth-Access-Points, Steuerungen und I/O-Stationen, mit dem PoE-Splitter FL PD 1001 einfach an eine PoE-Schnittstelle an. Der Splitter trennt Daten und Energie vor Ort. Somit ermöglicht er auch für nicht PoE-fähige Geräte eine einfache und kostengünstige Installation in entfernten Stationen.

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in flachen Schaltschränken dank nach oben und unten abgehenden Ports
  • Nutzbar in weit entfernten Stationen durch erweiterten Temperaturbereich
  • Vielfältig einsetzbar dank Gigabit-Übertragung und Unterstützung von PoE und PoE+
Unterseite des PoE-Splitters mit RJ45-Port

Metallgehäuse und erweiterter Temperaturbereich ermöglichen den Einsatz in rauen Umgebungen

Kompaktes und robustes Design

Der Power-over-Ethernet-Splitter FL PD 1001T GT eignet sich dank Metallgehäuse und erweitertem Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen und entfernten Stationen.

Dank der schmalen Bauform und den Port-Abgangsrichtungen nach oben und unten kann er selbst in flachen Schaltkästen problemlos eingesetzt werden.

PoE-Splitter mit Steuerung im Schaltkasten

Der PoE-Splitter kann entlegene Ethernet-Endgeräte, wie Steuerungen oder WLAN Access Points, mit Spannung und Strom versorgen

Leistungsfähig und flexibel einsetzbar

Dank Unterstützung von Gigabit und Fast Ethernet wird der PoE-Splitter für beliebige Übertragungsgeschwindigkeiten eingesetzt. Darüber hinaus unterstützt der Switch sowohl PoE (IEEE 802.3af) als auch PoE+ (IEEE 802.3at). Am Ausgang stehen 24 V DC und, je nach Einspeisung, bis zu 25 W Leistung zur Verfügung. Dies ermöglicht vielfältige Einsatzszenarien für unterschiedliche Ethernet-Teilnehmer. Die Ausgangsspannung und Leistung wird darüber hinaus per LED diagnostiziert.

Da der PoE-Splitter nicht in die Datenübertragung eingreift, kann er für alle Automatisierungsprotokolle genutzt werden.

PoE-Splitter im Überblick

PoE-Splitter PD 1000
PoE-Splitter PD 1000

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1000 MBit/s
Spannungsversorgung über PoE/PoE+ (48 V DC)
Temperaturbereich -40 °C … +70 °C
Schutzart IP20
Ausgangsspannung 24 V DC
Zulassungen -
Zur Produkliste