Unmanaged PoE-Switches Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE)-Switches der Serie 1000 und 1100 ermöglichen die Versorgung von Endgeräten mit Energie und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel. Dank des erweiterten Temperaturbereichs können Sie einige Varianten auch in rauen Umgebungsbedingungen einsetzen. Ausgewählte Modelle verfügen zudem über SFP-Ports, die je nach Anforderung an die Entfernung zusätzliche Flexibilität bieten.
Unmanaged Switches der Serie 1000 eignen sich für Anwendungen mit hohem Datendurchsatz wie z. B. PoE-Kameras
Hohe Leistung und hoher Datendurchsatz der PoE-Switches
Die Gigabit Unmanaged Switches sind optimal geeignet für die Versorgung von Geräten mit einem hohen Datendurchsatz – wie z. B. hochauflösende Kameras. Die Geräte unterstützen darüber hinaus auch Jumbo Frames, was die Effizienz in
Netzwerken mit hohen Datenmengen steigert.
Je nach Bedarf erfüllen die PoE-Switches der Serie 1000 und 1100 folgende Standards:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) für die Versorgung der Anschlussgeräte mit bis zu 240 W bei 50 bis 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at für die Versorgung der Anschlussgeräte mit bis zu 120 W bei 18 bis 57 V DC
Stabile Verbindungen
Durch Quality-of-Service (QoS)-priorisierte Meldungen stellen die PoE-Switches sowohl eine hohe Übertragungsqualität als auch besonders stabile und zuverlässige Verbindungen zur Verfügung. So entsteht eine fehler- und störungsfreie Übertragung.
Unmanaged PoE-Switches 1000 und 1100 im Überblick
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Temperaturbereich | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +75 °C |
Schutzart | IP30 | IP30 | IP30 |
Power-over-Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af/at) oder 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3af/at) oder 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) |
Besonderheiten | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
Zulassungen | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Zur Produktliste | Zur Produktliste | Zur Produktliste |