Industrial Ethernet Switches – industriegerechte Unmanaged und Managed Switches

Industrial Ethernet Switches – industriegerechte Unmanaged und Managed Switches

Das Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage. Damit sind Sie flexibel beim Aufbau leistungsstarker und sicherer Netzwerke auch in rauen Umgebungen: Kupfer- und LWL-Ports sowie Redundanzfunktionen ermöglichen eine flexible Vernetzung Ihrer Anlagen und einfache Segmentierung Ihres industriellen Netzwerks.

Go to Product Detail Page for item 1031683
FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1031683

Managed Switch 2000 Serie, 14 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1106616
FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2608 PN - Industrial Ethernet Switch
1106616

Managed Switch 2000 Serie, 8 M12-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1009220
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
1009220

Managed Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Neuheiten

Managed Switches im 19"-Format
Managed Switches für anspruchsvolle Umgebungen
Ethernet-APL-Switch
Unmanaged PoE-Switches
Unmanaged Switch im REG-Format
Raptor Switches
Managed TSN-Switches

Managed Switches im 19"-Format

Hohe Port-Dichte für konvergente Netzwerke

Die neue Serie FL SWITCH 5900 bietet hohe Datenleistung, umfangreiche Security-Funktionen und moderne TSN-Mechanismen. Die Managed Switches im 19"-Format mit flexiblen Port-Optionen sind die zukunftsweisende Lösung für anspruchsvolle industrielle Netzwerke.

Hauptmerkmale

  • 19"-Backbone-Switch mit hoher Port-Dichte und flexiblen Port-Optionen
  • TSN-Funktionssatz mit präziser Zeitsynchronisation
  • Umfassende Security-Funktionalitäten
  • Kompatibel mit der bekannten Managed-Switch-2000-Serie
  • Optionale redundante Stromversorgung

Ihre Vorteile

  • Robuste, hochverfügbare und sichere Netzwerklösungen
  • Umfangreiche Möglichkeiten zum Aufbau von zeitkritischen Anwendungen
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Variantenvielfalt für anspruchsvolle Anforderungen
  • Schnelle und effiziente Datenübertragung

Robuste Managed Switches

Ideal für anspruchsvolle Umgebungen

Die Layer-2-Switches des Raptor-Portfolios bieten einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Das Raptor-Portfolio erfüllt die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 und ist damit ideal für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen.

Hauptmerkmale

  • Leistungsstarker Layer-2-Funktionsumfang
  • Hohe Geschwindigkeit dank Gigabit-Unterstützung
  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C … +70 °C)
  • Hohe Portdichte

Ihre Vorteile

  • Dank IEC 61850- und IEEE 1613-Zertifizierung auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig im Einsatz
  • Flexible Einbaumöglichkeiten durch 19"-Rack- oder Hutschienenmontage
  • Variantenvielfalt ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ethernet-APL-Switch für die Prozessindustrie

Ethernet bis in die Feldebene

Ethernet-APL ermöglicht die sichere und effiziente Datenübertragung in der Prozessindustrie. Mit dem Ethernet-APL Field Switch werden Sensoren über einen Zweidraht-Ethernet-Anschluss in das Ethernet-Netzwerk integriert. Daten aus der Feldebene stehen direkt zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Datenübertragung über nur ein Adernpaar
  • Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen möglich (Zonen 0, 1 und 2)
  • Überbrückung großer Distanzen: Trunk-Länge bis 1.000 m, Spurs bis 200 m
  • Switch kann auch mit PROFIBUS PA-Geräten kommunizieren
  • Hohe Port-Anzahl mit insgesamt 24 APL-Ports

Ihre Vorteile

  • Direkter Zugriff auf Sensordaten aus der Feldebene
  • Verdrahtungsaufwand wird reduziert, da keine zusätzliche Verkabelung notwendig ist
  • Komplexität wird verringert, Subsysteme oder Gateways werden nicht mehr benötigt
  • Kostengünstige Anlagenmodernisierung dank Nutzung vorhandener Feldbusverkabelung

Unmanaged PoE-Switches

PoE-Versorgung von Feldgeräten

Die Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE)-Switches ermöglichen die Versorgung bis zu acht Endgeräten mit Energie und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel. Ausgewählte Modelle verfügen zudem über SFP-Ports, die je nach Anforderung an die Entfernung zusätzliche Flexibilität bieten.

Hauptmerkmale

  • Gigabit Unmanaged Switches mit bis zu acht PoE-Ports
  • Konform zu IEEE 802.3 af / at / bt
  • Leistungsbudget bis zu 240 W
  • QoS-priorisierte Meldungen (Quality-of-Service)
  • Variante in hoher Schutzart IP67 verfügbar

Ihre Vorteile

  • Priorisierung des Datenverkehrs: erhöhte Netzwerkstabilität und Anlagenverfügbarkeit
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Variantenvielfalt
  • Hohe Leistung für Anwendungen mit hohem Datendurchsatz

REG-Switches für die Gebäudeinstallation

Platzsparende und einfache Installation

Die Unmanaged Switches im REG-Format können dank der einfachen und platzsparenden Installation direkt in die Verteilerschränke der Elektroinstallation integriert werden. Mit den robusten und leistungsfähigen Netzwerkkomponenten wird die Gebäudevernetzung einfach realisiert.

Hauptmerkmale

  • REG-Format
  • Power-over-Ethernet (PoE) Variante mit bis zu 30 W Leistung pro Port
  • Unterstützt energieeffizientes Ethernet
  • Besonders hohe Geschwindigkeit dank Gigabit-Unterstützung

Ihre Vorteile

  • Minimaler Installationsaufwand und Platzbedarf dank REG-Format
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand: Anschlussgeräte werden direkt über PoE versorgt
  • Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
  • Einfache Bedienung, da keine Konfigurierung notwendig ist

Managed Switches für hohe Anforderungen

Einsatz in kritischen Infrastrukturen

Die Raptor Switches ermöglichen zuverlässigen und sicheren Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen. Das Raptor-Portfolio erfüllt die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Die Switches sind ideal geeignet für Anwendungen in der kritischen Infrastruktur und Energieversorgung.

Hauptmerkmale

  • Skalierbare Plattform für wechselnde Leistungs- und Konfigurationsanforderungen
  • Hohe Anschlussdichte und vielfältige Auswahl an Kommunikationsmodule
  • Flexible Standard-19"-Rack- oder Tragschienen-Montageoptionen

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Managed Switches, die die hohen Anforderungen von kritischen Infrastrukturen erfüllen
  • Leistungsstarker Betrieb, auch unter extremen Umweltbedingungen dank IEC 61850- und IEEE 1613-Zertifizierung
  • Umfangreiche Security-Funktionen zur Absicherung kritischer Infrastrukturnetze

Managed TSN-Switches

Echtzeitfähige Ethernet-Netzwerke

Mit den Managed TSN-Switches bauen Sie Anwendungen mit präziser Zeitsynchronisierung auf. So sorgen Sie für Echtzeitkommunikation und erhöhte Verfügbarkeit in Ihren Automatisierungsnetzwerken. Ab sofort sind neue Varianten mit Glasfaseranschluss erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Präzise Zeitsynchronisation (IEEE 801.2AS und IEEE 1588v2) und Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Unterstützung des CC-Link IE TSN-Profils
  • Stream-Management über PROFINET
  • Verfügt über alle bewährten FL SWITCH 2300-Features

Ihre Vorteile

  • Die TSN-Switches erhöhen die Leistung, Robustheit und Verfügbarkeit industrieller Netzwerke
  • Umfangreiche neue Möglichkeiten zum Aufbau von zeitkritischen Anwendungen
  • Einsetzbar in klassischen Anwendungen, bei zukünftiger Einführung von TSN ist kein Geräteaustausch notwendig

Unmanaged Switches


Industrial Unmanaged Switches von Phoenix Contact punkten mit variabler Port-Zahl und schmaler Bauform. Je nach Anwendung finden Sie bei uns Unmanaged Switches mit unterschiedlichem Funktionsumfang.

  • Für Standardanwendungen: Unmanaged Switches der Serie 1000 überzeugen mit kompakten Bauformen und flexiblen Einbaumöglichkeiten. Die Varianten 1100 verfügen zusätzlich über Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabitbereich. Mit Hilfe des Montagezubehörs können Sie die FL SWITCH 1000 auch flach im Schaltschrank oder an der Wand montieren.
  • Für die Feldinstallation: Die Serie 1600 und 1700 ist besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
  • In 19": Unmanaged Switches der Serien 1800 und 1900 eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren und Leitwarten.
  • Mit Power-over-Ethernet (PoE): Die Unmanaged PoE-Switches der Serie 1000 ermöglichen die Versorgung von bis zu acht Endgeräten mit Energie und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel.

Managed Switches für universelle Automatisierungsanwendungen


Die Managed Switches der Familien 2000 und 5900 bieten durch ihre einfache Inbetriebnahme und die Vielzahl an Varianten eine kosteneffiziente Verwaltung Ihres Ethernet-Netzwerks. Neben erweiterten Funktionen ermöglichen sie auch die Kommunikation über Glasfaser und sind mit zahlreichen Security-Merkmalen ausgestattet.

  • Für die Hutschienenmontage: Die Varianten 2000, 2100, 2200 und 2300 montieren Sie klassisch auf der Hutschiene.
  • In 19": Die Switches der Familie 5900 eignen sich für die Rack-Montage und bilden die ideale Schnittstelle von der OT zur IT.
  • Mit Routing-Funktionalität: Die NAT-Varianten der Familie 2000 sorgen für eine einfache Anbindung von Maschinen oder Anlagen mit gleichem IP-Adressbereich an das überlagerte Netzwerk. Sie verbinden Switching und Routing in einem Hutschienengerät.
  • Für die Feldinstallation: Die Varianten 2600 und 2700 sind dank Schutzklasse IP67 für den Einsatz im Feld geeignet und besonders kompakt und robust.

Darüber hinaus stehen ausgewählte Varianten zur Verfügung, die die neuesten Kommunikationsstandards unterstützen:

  • Die FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 unterstützen Time-Sensitive Networking (TSN) für die Realisierung echtzeitfähiger Ethernet-Netzwerke.
  • Der Single-Pair-Ethernet-Switch unterstützt den SPE-Standard 10 BASE-T1L und ermöglicht somit eine durchgängige IP-basierte Kommunikation bis in die Feldebene.
  • Mit dem Ethernet-APL-Switch sorgen Sie für den direkten Zweidraht-Ethernet-Anschluss von Sensoren oder Feldgeräten in prozesstechnischen Anwendungen und explosionsgefährdeten Bereichen.

Managed Switches für hohe Anforderungen


Für Anwendungen in der (kritischen) Infrastruktur stehen besondere Switch-Varianten zur Verfügung, die die speziellen Zertifizierungen und Standards dieser Branche erfüllen.

  • Für die Energiebranche: Die modularen Raptor Switches sind für die hohen Anforderungen der kritischen Infrastruktur- und Energiebranche konzipiert. Sie bieten sichere, zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen und zeichnen sich durch umfangreiche Security-Funktionalitäten und IEC 61850-Zertifizierung aus.
  • Für Applikationen in der Infrastruktur: Hier sind die Managed Switches der Serien 3000 und 4000 die beste Wahl. Sie kombinieren umfangreiche Diagnose-, Leistungs- und Sicherheitsfunktionen.
  • Für PoE-Applikationen: Für die Daten- und Energieversorgung über nur ein Ethernet-Kabel stehen PoE-Varianten bereit.

Netzwerkmanagement-Software


FL Network Manager

Der FL Network Manager erleichtert die Konfiguration und das Firmware-Management

Mit der Netzwerkmanagement-Software FL Network Manager nehmen Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach in Betrieb. Die Software unterstützt Sie bei den folgenden Schritten:

  • Scannen eines vorhandenen Netzwerks
  • IP-Vergabe und Gerätekonfiguration
  • Multi Device-Konfiguration
  • Konfigurationsdatei-Handling
  • Firmware-Update
  • SNMP-Scripting