Managed NAT Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Layer 3 Switches
Layer-3-Switches für leistungsfähige industrielle Netzwerke bieten Managed-Lösungen für die flexible Vernetzung, Segmentierung und Kommunikation in komplexen Anlagen. Das Portfolio unterstützt den strukturierten Aufbau industrieller Kommunikationsnetze und unterschiedliche Einbausituationen. Je nach Anwendung stehen Varianten für die Verbindung, Verteilung oder Weiterleitung von Netzwerkdaten zur Verfügung.
Managed NAT Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Managed Switch EP7000 Serie, 24 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-Combo-Ports 100/1000 Mbit/s (SFP) oder 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 10 V DC ... 36 V DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Managed Switch EP7000 Serie, 32 RJ45-Ports 10/100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 10 V DC ... 36 V DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Managed Switch EP6000 Serie, 12 RJ45-Ports 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed Switch der Baureihe EP6000, konfigurierbare Kombination aus RJ45-Ports für 10/100/1000 Mbit/s und SFP-Ports für 100/1000 Mbit/s, Moduloptionen für zusätzliche Funktionalität, Betriebstemperatur von -40 °C bis +85 °C, Stromversorgung 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC oder 24 V DC
Managed Switch EP7000 Serie, 16 RJ45-Ports 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 36 V DC ... 72 V DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Ethernet Gigabit Modular Switch mit Steckplätzen für vierundzwanzig 10/100/1000-Mbit/s-Kupfer- oder 100/1000-Mbit/s-SFP-Ports und vier 1000/10.000-Mbit/s-SFP-Ports mit Hilfe von im Betrieb austauschbaren Modulen an der Rückseite. Schutzbeschichtung für raue Umgebungen.
Managed Switch EP7000 Serie, 32 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 36 V DC ... 72 V DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Managed Switch EP7000 Serie, 24 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-Combo-Ports 100/1000 Mbit/s (SFP) oder 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 85 °C, Versorgungsspannungsbereich: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet