Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Managed Switch der Baureihe EP6000, konfigurierbare Kombination aus RJ45-Ports für 10/100/1000 Mbit/s und SFP-Ports für 100/1000 Mbit/s, Moduloptionen für zusätzliche Funktionalität, Betriebstemperatur von -40 °C bis +85 °C, Stromversorgung 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC oder 24 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 82,7 mm |
| Höhe | 188,39 mm |
| Tiefe | 197,12 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Farbe (Gehäuse) | weißaluminium (RAL 9006) |
| Material Gehäuse | Metall |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | Abhängig von der Konfiguration |
| Ethernet (SFP) | |
| Anschlussart | SFP |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 Mbit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
| Anzahl der Kanäle | Abhängig von der Konfiguration |
| HSR/PRP-Combo-Ports | |
| Anschlussart | SFP/RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) |
| 100/1000 Mbit/s (SFP-Ports) | |
| Anzahl der Kanäle | Abhängig von der Konfiguration |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Alarmrelaisausgang: |
| Beschreibung des Ausgangs | 24 V DC, maximal 1 A 125 V DC, maximal 200 mA |
| Hinweis zur Anschlussart | Relais mit Wechslerkontakt |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| IP-Parametrierung | DHCP Option 82 |
| MAC-Adresstabelle | 16k |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
| Management-Funktionen | SNMPv1/v2/v3 |
| Port-Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-Unterstützung | |
| Diagnosefunktionen | SysLog |
| Filterfunktionen | Link Aggregation |
| NAT-Funktionen | 1:1-NAT (Nur mit Option 6500) |
| Redundanz-Funktionen | HSR (Nur mit Option LM05 - 2RBX) |
| PRP (Nur mit Option LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Zeitsynchronisation | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-Funktionen | |
| Firewall-Regeln | konfigurierbare Stateful-Inspection-Firewall (Nur mit Option 6500) |
| Authentifizierung | RADIUS-Authentifizierung |
| Authentifizierung mit TACACS+ | |
| ACLs (Zugriffskontrolllisten) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Client, Server und Relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Lokale Diagnose | Stromversorgung Versorgungsspannung LED grün |
| Fehler Alarmmeldung LED rot | |
| X1 ... X16 Link-Status LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 50 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| je nach verwendetem SFP-Modul | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | Abhängig von der Konfiguration |
| 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC oder 24 V DC | |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Typgeprüft bis 85 °C für 16 Stunden, 70 °C max. Temperatur bei prozessunterstützenden Modellen.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Statusanzeige | LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status |
| Artikelnummer | 1739245 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DNN512 |
| Produktschlüssel | DNN512 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 277 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 958 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-Nr.: 75980-60-8) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des Präzisions-Timing nach IEEE 1588 v2
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien