Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Unmanaged Switches
Unmanaged Switches für eine einfache industrielle Vernetzung bieten Plug-and-Play-Lösungen für die zuverlässige Verbindung von Ethernet-Geräten. Auf diese Weise wird eine übersichtliche und zuverlässige Einbindung in Maschinen, Anlagen und Schaltschränke unterstützt. Das Portfolio unterstützt den strukturierten Aufbau industrieller Kommunikationsnetze und unterschiedliche Einbausituationen. Das Portfolio umfasst verschiedene Varianten für unterschiedliche Installationsanforderungen.
Schmaler Ethernet Switch, acht RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Unmanaged Switch 1700 Serie, 5 M12-Ports 10/100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Erweiterter Temperaturbereich, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports im M12-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 Mbit/s, Jumboframes bis 9600 Bytes, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, Schutzart IP67
Schmaler Ethernet Switch, acht RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, sechzehn RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, vier RJ45-Ports, ein SFP-Port, mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Unmanaged Switch 1000 Serie, 4 RJ45-Ports 10/100 Mbit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mbit/s, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur (Betrieb): -10 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Unmanaged Switch 1600 Serie, 5 M12-Ports 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Erweiterter Temperaturbereich, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet