Ethernet-Schnittstelle: Der FL SWITCH 1705 M12 verfügt über fünf frontseitige Ethernet-Ports im M12-Format, an die ausschließlich CAT5 / CAT6-Ethernet-Leitungen mit X-kodierten M12-Steckern angeschlossen werden können. Die Datenübertragungsrate beträgt 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s. Switching-Eigenschaften des FL SWITCH 1705 M12 - Store and Forward: Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adressen der Endgeräte, die über einen Port angeschlossen sind. Nur Pakete mit unbekannten Adressen, einer Quelladresse dieses Ports oder einer Multi-/Broadcast-Adresse im Zieladressfeld werden über den betreffenden Port weitergeleitet. Der Switch kann bis zu 4096 Adressen in seiner Adresstabelle mit einer Aging Time von 40 Sekunden speichern. Dies wird notwendig, wenn an einem oder an mehreren Ports mehr als ein Endgerät angeschlossen ist. So können mehrere eigenständige Subnetze an einen Switch angeschlossen werden. - Multiadress-Fähigkeit: Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adressen der Endgeräte, die über einen Port angeschlossen sind. Nur Pakete mit unbekannten Adressen, einer Quelladresse dieses Ports oder einer Multi-/Broadcast-Adresse im Zieladressfeld werden über den betreffenden Port weitergeleitet. Der Switch kann bis zu 4096 Adressen in seiner Adresstabelle mit einer Aging Time von 40 Sekunden speichern. Dies wird notwendig, wenn an einem oder an mehreren Ports mehr als ein Endgerät angeschlossen ist. So können mehrere eigenständige Subnetze an einen Switch angeschlossen werden. - Quality of Service (QoS) Mit Hilfe der Funktion Quality of Service kann der Switch PROFINET-Verkehr bevorzugt bearbeiten. Dazu erkennt der Switch anhand der Ethernet-Pakete die QoS Priorität und leitet die Ethernet-Pakete mit hoher Priorität bevorzugt weiter.
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 Serie, 5 M12-Ports 10/100/1000 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Erweiterter Temperaturbereich, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Bohrlochabstand | 186 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Bodenplatte | Edelstahl (1.4301/1.4016) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Montageart | Wandmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair-Anschluss |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 5 (M12-Ports) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch 1700 |
| Bauform | Stand-alone |
| MTTF | 1068,7 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 457,1 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 64,1 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
| Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und Activity) |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode, 4 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, PTCP Filter |
| Stromaufnahme | 103 mA ... 332 mA (bei 24 V DC) |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung US LED grün |
| X1...X5 Link-Status LED grün | |
| X1...X5 Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,96 W |
| Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 1,5 kV AC 1 min | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (M12-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
| Anschluss Versorgung | über M12-Steckverbinder |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP |
| Stromaufnahme maximal | 332 mA |
| Stromaufnahme typisch | 103 mA (bei US = 24 V DC) |
| Stromaufnahme | 103 mA ... 332 mA (bei 24 V DC) |
| Anschlussart | M12, geschirmt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | max. 2000 m (über NN (Betrieb)) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-4 (Störaussendung) Klasse A |
| EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A | |
| EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, Schnittstellen 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| EN 60950-1 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und Activity) |
| Artikelnummer | 1386090 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNN114 |
| GTIN | 4063151761813 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 261,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 220 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netzwerkkabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Datensteckverbinder 1021830
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
Ihre Vorteile
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien