Managed Switches 3000 und 4000
Die Extended-Ring-Redundanz der Switches 3000 und 4000 sorgt für geringe Umschaltzeiten im Fehlerfall
Aufbau leistungsfähiger Netzwerke
Die Managed Switches der Serien 3000 und 4000 sorgen für ein ausfallsicheres Netzwerk. Dank Extended-Ring-Redundanz ermöglichen sie im Fehlerfall Umschaltzeiten von nur 15 ms bei mehreren hundert Switches im Ring. Für maximale Fehlertoleranz können bis zu drei Ringe gekoppelt werden. Auch dual redundante Ringe sind möglich.
Zur Netzwerksteuerung ermöglichen die Switches bis zu 64 VLANs, Multicast-Filter und Trunking. Die Serie 4000 bietet zusätzlich zwei Gigabit-Ports als Kupfer-, LWL- oder SFP-Port zur Anbindung an ein überlagertes Netzwerk.
Die Managed Switches 3000 und 4000 bieten eine Reihe von Security-Mechanismen
IT- und Sicherheitsfunktionen
Die Switches 3000 und 4000 unterstützen eine Reihe von IEEE-Standards und sind daher ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Netzwerken geeignet. Darüber hinaus bieten sie verschiedene Security-Funktionen zur Absicherung Ihres Netzwerks:
- Benutzerkonten
- Port Security (24 MAC-Adressen/Port)
- IEEE 802.1x RADIUS-Authentifizierung
- HTTPS
Das Web-based Management ist nutzerfreundlich gestaltet und bietet verschiedene Benutzerrollen
Komfortable Bedienung
Die Konfiguration und Diagnose der Ethernet Switches können Sie per Web-based Management, SNMP oder über eine serielle Schnittstelle durchführen. Das benutzerorientierte Web-based Management der Managed Switches 3000 und 4000 ermöglicht Ihnen dabei eine besonders komfortable Bedienung. Konfigurierbare Webseiten und Benutzerrollen sorgen für Übersicht.
Die E-Varianten der Managed Switches 4000 eigenen sich für den Einsatz gemäß IEC 61850-3 und IEEE 1613
Varianten für den Einsatz gemäß IEC 61850/IEEE 1613
Die E-Varianten 4800E (für 19-Zoll-Schränke) sind besonders für den Einsatz in Energieanlagen geeignet. Sie erfüllen die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850-3 sowie IEEE 1613. Diese Varianten bieten Ihnen rund um die Uhr zuverlässigen Betrieb unter extremen Umweltbedingungen. Dies ist möglich dank besonders hoher Immunität gegen elektromagnetische und elektrostatische Störungen, erweitertem Temperaturbereich und extremer Schock- und Vibrationsfestigkeit.
FL SWITCH 3000 und 4000 im Überblick
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
| Alarmkontakt | ja | ja |
| Temperaturbereich | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in ausgewählten Modellen) | -40 °C … +75 °C |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
| Versorgungsspannung | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Filterfunktionen | ||
| Quality-of-Service | ja | ja |
| VLAN | ja | ja |
| Multicast / IGMP-Snooping | ja | ja |
| Redundanz | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | ja | ja |
| MRP-Manager / Client | nein / nein | nein / nein |
| Fast Ring Detection (FRD) | nein | nein |
| Large Tree Support | nein | nein |
| Extended-Ring-Redundanz 15 ms | ja | ja |
FL SWITCH 3000 und 4000 im Überblick
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Managementfunktionen | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | ja | ja |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ja | ja |
| Address Conflict Detection (ACD) | nein | nein |
| DHCP-Server | nein | nein |
| Command Line Interface (CLI) | nein | nein |
| Automatisierungsprotokolle | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| PROFINET-Device | nein | nein |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung | nein | nein |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, (alle Zulassungen in ausgewählten Modellen) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (alle Zulassungen in ausgewählten Modellen) |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |