Raptor Switches Die Raptor Switches ermöglichen zuverlässigen und sicheren Betrieb auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Das Managed Switch-Portfolio erfüllt die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 und ist ideal für Anwendungen in der kritischen Infrastruktur und Energieversorgung geeignet. Mit der modularen Plattform und den umfassenden Security-Funktionalitäten vereinen die Raptor Switches Sicherheit und Flexibilität in einem Gerät.
Ihre Vorteile:
- Zuverlässige Managed Switches, die den Anforderungen von kritischen Infrastrukturen gerecht werden
- Leistungsstarker Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen dank IEC 61850- und IEEE 1613-Zertifizierung
- Skalierbare Plattform für wechselnde Leistungs- und Konfigurationsanforderungen
- Flexible 19"-Rack- oder Hutschienenmontage
- Umfangreiche Security-Funktionen zur Absicherung kritischer Infrastrukturnetze
- Hohe Anschlussdichte und vielfältige Auswahl an Kommunikationsmodulen
- Unterstützung von Partneranwendungen für Netzwerkmanagement, bestimmte Einsatzbereiche oder Security
Anwendungen
Das Smart Grid ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung für Stromversorgungsunternehmen und -technologien sowie für Vorschriften, die eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung des Netzes spielen. Um die Interoperabilität, Sicherheit und Integration der Systeme für skalierbare und flexible Architekturen zu gewährleisten, erfordern moderne Stromnetze die Übernahme globaler Standards wie IEC 61850.
Die Raptor Switches erfüllen die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850 und IEEE 1613 und sind speziell für den Einsatz im Bereich der Stromversorgung und -verteilung geeignet. Auch unter extremen Umweltbedingungen arbeiten die Managed Switches zuverlässig und effizient.
Produkteigenschaften
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit den umfangreichen Security Funktionen
Schutz für Ihr kritisches Infrastrukturnetzwerk
Kritische Infrastrukturen erfordern ein hohes Maß an Schutz. Um Ihr Netzwerk vor Hackerangriffen oder unberechtigten Zugriffen zu schützen, bieten die Raptor Switches deshalb umfangreiche Security-Funktionalitäten.
Funktionen wie z. B. VLANs ermöglichen die Segmentierung von Netzwerken. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Segmenten kann kontrolliert und gesteuert werden. Mit der Benutzerauthentifizierung und Syslog-Unterstützung werden Änderungen an der Netzwerkhardware zuverlässig überwacht. Weitere Security-Features wie die integrierte Firewall, der NAT-Funktion oder IPsec gewährleisten ein sicheres Netzwerk.
Die Managed Switches erfüllen die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850 und IEEE 1613
Managed Switches für hohe Anforderungen
Für anspruchsvolle Applikationen im Energie- und Infrastrukturbereich müssen die Managed Switches extremen Umweltbedingungen standhalten. Deshalb erfüllen die Raptor Switches die hohen Anforderungen der Normen IEC 61850 und IEEE 1613.
Die Managed Switches zeichnen sich zudem durch eine hohe elektromagnetische Störfestigkeit, einen erweiterten Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C) sowie eine extreme Schock- und Vibrationsfestigkeit aus. Sie arbeiten auch in anspruchsvollen Netzwerken zuverlässig.
Die modulare Plattform der Raptor Switches bietet viele Möglichkeiten
Modularer Aufbau der Switches
Die modularen Raptor Switches bieten eine anpassungsfähige Plattform. Sie können individuell mit verschiedenen Versorgungs- und Kommunikationsmodulen erweitert werden. Auch die Anzahl der Ports kann durch ein Erweiterungsmodul erhöht werden. Z. B. bieten die SFP-Moduloptionen zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.
Anforderungen wie skalierbare Netzwerkleistung, hohe Geschwindigkeit oder lange Betriebszeiten werden erfüllt. Die Modularität unserer Switches verbessert das zuverlässige Energiemanagement im Netzwerk, senkt die Gesamtbetriebskosten und den Betriebsaufwand.
Managed Switches EP 7200, 7400 und 7500
Die Managed Switches in der flachen 19"-Bauform verfügen über einen leistungsfähigen Layer-2- und Layer-3-Funktionssatz. Die Varianten EP 7400 und EP 7500 können durch insgesamt vier verschiedene Kommunikationsmodule sowie durch zwei unterschiedliche Stromversorgungsmodule individuell angepasst werden. Die Managed-EP-7400-Switches können durch PoE-Funktionen erweitert werden, die EP-7500-Varianten ergänzen das Basisgehäuse um zusätzliche Security-Features.
Die Managed Switches der EP-7200-Serie verfügen im Gegensatz zu den modularen Varianten EP 7400 und EP 7500 über vordefinierte Ethernet-Port-Optionen. Mit bis zu 32 Ports verfügen die Managed-EP-7200-Switches über eine hohe Port-Dichte und einen Lite-Layer-3-Funktionssatz.
Produktüberblick
Die Managed Switches EP 7200, 7400 und 7500 im Detail:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH EP 7200 | FL SWITCH EP 7400 | FL SWITCH EP 7500 | |
| Features | |||
| Layer 2 | ja | ja | ja |
| Layer 3 | ja | ja | ja |
| Static routing | bis zu 64 | bis zu 4089 | bis zu 4089 |
| Open Shortest Path First (OSPF) | bis zu 64 | bis zu 1358 | bis zu 1358 |
| Routing Information Protocol (RIP) | bis zu 64 | bis zu 1358 | bis zu 1358 |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | bis zu 8 | bis zu 15 | bis zu 15 |
| Redundant Power Supplies | ja | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja | ja |
| 1588V2 Transparent Clock | ja | ja | ja |
| Port Security | ja | ja | ja |
| IPSEC/VPN | nein | nein | ja |
| Stateful Firewall | nein | nein | ja |
| NAT | nein | nein | ja |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste | Zur Produktliste |
Managed Switches EP 6400 und 6500
Die kompakten Hutschienengeräte mit umfangreichem Layer 2- und Layer 3-Funktionsumfang unterstützen bis zu 16 Ethernet-Ports. Auch hier verfügen die EP 6500-Varianten über zusätzliche Security-Funktionen.
Produktüberblick
Die Managed Switches EP 6400 und 6500 im Detail:
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH EP 6400 | FL SWITCH EP 6500 | |
| Features | ||
| Layer 2 | ja | ja |
| Layer 3 | ja | ja |
| Static routing | bis zu 4089 | bis zu 4089 |
| Open Shortest Path First (OSPF) | bis zu 1358 | bis zu 1358 |
| Routing Information Protocol (RIP) | bis zu 1358 | bis zu 1358 |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | bis zu 15 | bis zu 15 |
| Redundant Power Supplies | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja |
| 1588V2 Transparent Clock | ja | ja |
| Port Security | ja | ja |
| IPSEC/VPN | nein | ja |
| Stateful Firewall | nein | ja |
| NAT | nein | ja |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |
Managed Switches EP 4200 und 5200
Die Managed Switches EP 4200 und EP 5200 sind die leistungsstarken Layer-2-Switches des Raptor-Portfolios. Der EP 5200 bietet bis zu 28 Ethernet-Ports im 19"-Format, während der EP 4200 als kompakte Hutschienenvariante bis zu 16 Ethernet-Ports unterstützt.
Produktüberblick
Die Managed Switches EP 4200 und 5200 im Detail:
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH EP 4200 | FL SWITCH EP 5200 | |
| Features | ||
| Layer 2 | ja | ja |
| Redundant Power Supplies | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja |
| PTP end to end implementation | ja | ja |
| Port Security | ja | ja |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |