Raptor-Technologiepartner

Mehr Möglichkeiten für Ihre Raptor Switches: Der MCP CoProcessor erweitert die Raptor-Serie um leistungsstarke Drittanbieteranwendungen für Cyber Security, Automatisierung und Edge-Analytik.
Netzwerk

Mit den MCP CoProcessor-Modulen erweitern Sie Ihre Raptor Switches um wertvolle Zusatzfunktionen. Sie ermöglichen die einfache Integration leistungsstarker Drittanbieteranwendungen, direkt in Ihre Netzwerkinfrastruktur. Entdecken Sie unsere Raptor-Technologiepartner und ihre innovativen Lösungen für mehr Sicherheit, höhere Effizienz und intelligent vernetzte Systeme.

Forescout-Logo

EyeInspect von Forescout integriert sich nahtlos in die Raptor‑Plattform

Forescout Transparenz und Schutz für OT-, ICS- und SCADA-Umgebungen

Forescout ist ein führender Anbieter für die Transparenz, Sicherheit und Kontrolle vernetzter IT-, IoT- und OT-Umgebungen. Mit seiner spezialisierten OT-Sicherheitslösung unterstützt Forescout Unternehmen dabei, industrielle Assets kontinuierlich zu erkennen, Risiken zu bewerten und regulatorische Anforderungen zuverlässig einzuhalten.

Gemeinsam mit Phoenix Contact hat Forescout eine Technologieintegration realisiert, die speziell auf die Absicherung moderner OT-, ICS- und SCADA-Umgebungen ausgerichtet ist. Die OT-Netzwerküberwachungslösung eyeInspect von Forescout lässt sich nahtlos in die Raptor-Plattform integrieren und ermöglicht, industrielle Kommunikation und Sicherheitsfunktionen auf einer einzigen Appliance zu bündeln. So erhalten Betreiber maximale Transparenz über ihre Feldgeräte, reduzieren Cyber- und Betriebsrisiken und erkennen Bedrohungen frühzeitig, bevor sie zu Ausfällen führen.

Fortinet-Logo

Sichere Fernverwaltung sowie Schutz von Feld- und Netzwerkgeräten

Fortinet FortiGate NGFWs schützt Daten, Vermögenswerte und Benutzer

Fortinet ist einer der weltweit führenden Anbieter für Cyber-Security-Lösungen und bekannt für seine leistungsstarken FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Diese schützt Daten, Anlagen und Benutzer zuverlässig in modernen, hybriden IT- und OT-Umgebungen. Die Lösungen von Fortinet vereinen Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen und schaffen so die Grundlage für eine ganzheitliche Absicherung industrieller Infrastrukturen.

Mit der Partnerschaft werden diese Kompetenzen gebündelt, um industriellen Cyber-Bedrohungen gezielt zu begegnen. Durch die Integration der FortiGate-NGFW in die Raptor-Plattform können Kunden eine zentrale Appliance für OT-Anwendungen einsetzen. Die Appliance ermöglicht die sichere Fernverwaltung sowie den Schutz von Feld- und Netzwerkgeräten. Das führt zu einer leistungsfähigen, skalierbaren Sicherheitsarchitektur.

Logo SyskeyOT

Einfache Verwaltung von Protokolldaten in OT-Umgebungen

SyskeyOT Zentrale Protokollierung und Transparenz für OT‑Umgebungen

SyskeyOT ist ein spezialisierter Anbieter für Cyber-Security-Lösungen in industriellen Umgebungen. Das Unternehmen unterstützt Betreiber in Branchen wie Energie, Wasser, Öl und Gas, Transport und Industrie dabei, steigende Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit skalierbaren Lösungen für OT-Log-Management, OT-Asset-Inventory und Vulnerability Management sowie OT-Network-Management schafft SyskeyOT Transparenz und Kontrolle über komplexe OT-Infrastrukturen.

Durch die Partnerschaft von Phoenix Contact und SyskeyOT wird die Verwaltung von Protokolldaten in heterogenen OT-Umgebungen deutlich erleichtert. Mit der Integration des SyskeyOT Scribbler Log Managers in die Raptor Switch-Plattform erhalten Kunden eine leistungsstarke, zentralisierte Protokollierungslösung. So lassen sich Log-Daten aus verschiedenen Geräten effizient erfassen, auswerten und verwalten.

Xona-Logo

Sicherer Fern‑ und mobiler Zugriff auf OT‑Systeme

Xona Sichere Zugangslösungen für kritische Systeme und Betriebsumgebungen

XONA Systems ist ein führender Anbieter von sicheren Zugriffslösungen für kritische Infrastrukturen und OT-Umgebungen. Mit einem konsequenten Zero-Trust-Ansatz unterstützt XONA Unternehmen dabei, ihre Angriffsfläche zu reduzieren, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine einfache und benutzerfreundliche Zugriffserfahrung für industrielle Anwendungen bereitzustellen.

Im Rahmen der Partnerschaft wurde eine Lösung entwickelt, um den sicheren Fern- und mobilen Zugriff auf OT-Systeme zu ermöglichen. Die XONA CSG-Benutzerzugangsplattform lässt sich nahtlos in die Raptor-Plattform integrieren. Dadurch können Kunden eine zentrale Appliance für vertrauensfreie Remote- und mobile OT-Operationen einsetzen und den sicheren Zugriff auf kritische Systeme effizient, skalierbar und ohne zusätzliche Hardware realisieren. Autorisierte Nutzer erhalten einen sicheren und geregelten Zugang zu Industriesystemen, ohne dass das Netzwerk erweitert werden muss. Dadurch verbessern sich die Zugriffskontrolle, die Transparenz und die Cyber‑Resilienz.

Logo JPEmbedded

Effiziente und sichere Umsetzung von IEC 61850-basierten Umspannwerken

JPEmbedded Sichere und skalierbare IEC 61850‑Kommunikation

JPEmbedded mit Sitz in Krakau, Polen, ist ein erfahrener Anbieter von Kommunikationslösungen für Energiesysteme und industrielle Netzwerke. Das Unternehmen ist auf standardkonforme Protokollstacks wie IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 sowie IEC 60870‑5‑10x spezialisiert. Ergänzend bietet JPEmbedded leistungsfähige Gateways sowie kundenspezifische Embedded-Software für die industrielle Kommunikation. Die Lösungen sind konsequent auf Cyber Security ausgerichtet und unterstützen die IEC 62351‑Standards. Darüber hinaus kommen fortschrittliche, KI‑basierte Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen in Stromnetzen zum Einsatz. Dadurch wird ein sicherer, zuverlässiger und widerstandsfähiger Betrieb unternehmenskritischer Energiesysteme gewährleistet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben Phoenix Contact und JPEmbedded ihre Technologien zu einer leistungsstarken Lösung kombiniert. Die R-GOOSE-Gateway-Software von JPEmbedded lässt sich in die Serie der Raptor Switches integrieren und bildet eine zentrale Plattform zur Erweiterung der GOOSE-Kommunikation über lokale Netze und Wide Area Networks. Damit ermöglicht die gemeinsame Lösung eine effiziente und sichere Umsetzung von IEC 61850-basierten Umspannwerken, ohne zusätzliche Hardware-Komponenten.

Logo EmberOT

Mit der Software-Lösung schaffen die Raptor Switches Transparenz über Assets und Risiken

EmberOT Softwarebasierte Plattform liefert Einblicke in Assets, Schwachstellen und Bedrohungen

EmberOT ist eine flussbasierte OT‑Visibility‑ und Detection‑Plattform, die speziell für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Basierend auf der hauseigenen FlowMeta‑Technologie von EmberOT wandelt die Lösung rohe Netzwerkdaten in aussagekräftige, verwertbare Flow‑Informationen um. Die Software läuft auf bestehender Infrastruktur und benötigt keine zusätzliche Hardware, um vollständige Transparenz über Ihr OT‑Netzwerk zu gewinnen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit von EmberOT und Phoenix Contact entsteht eine softwarebasierte Sensorplattform, die kontinuierliche Einblicke in Assets, Schwachstellen und Bedrohungen in industriellen Netzwerken ermöglicht und gezielt auf die Anforderungen von ICS-/OT‑Umgebungen zugeschnitten ist. Durch die Interoperabilität der EmberOT‑Software mit den Switches der Raptor‑Serie können Erkennung, Überwachung und Bedrohungsidentifikation nahtlos direkt am OT‑Edge realisiert werden.

Logo CyVault

Cyber Security für industrielle und kritische Infrastrukturen

CyVault Schutz vor Cyber-Bedrohungen für OT-Anlagenbetreiber

CyVault ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Cyber Security für industrielle und kritische Infrastrukturen. Mit tiefgehender Expertise in OT-, ICS- und CPS-Umgebungen sowie umfangreicher Erfahrung aus globalen Projekten unterstützt CyVault den Schutz kritischer Systeme vor Cyber-Attacken.

Im Rahmen der Partnerschaft haben Phoenix Contact und CyVault ihre Technologien kombiniert, um OT-Anlagenbetreiber bei der effektiven Abwehr von Cyber-Bedrohungen zu unterstützen. Der CyVault | DOME | Byson X Sensor lässt sich nahtlos in die Raptor-Plattform integrieren. Die gemeinsame Lösung ermöglicht den Einsatz einer zentralen Appliance für OT-Anwendungen, die die industrielle Kommunikation absichert sowie Risiken für Feldgeräte reduziert.

Logo PCItek

Effizientes Risikomanagement für OT-Feldgeräte

PCItek Sichere Kommunikation und effizientes Risikomanagement für OT-Feldgeräte

PCItek ist ein erfahrener Anbieter für Projektberatung, Produktentwicklung und Softwareintegration im industriellen Umfeld. Mit umfassender Expertise unterstützt das Unternehmen insbesondere Versorgungsunternehmen bei der Beschaffung, Implementierung und Integration von Betriebs- und Planungssystemen. Das Leistungsspektrum reicht von Analyse, Schulung und Dokumentation über Modellierung bis hin zu Systemdesign und Umsetzung.

In einer Technologiepartnerschaft haben Phoenix Contact und PCItek ihre Kompetenzen gebündelt, um Betreiber von OT-Anlagen bei der Absicherung ihrer Infrastrukturen zu unterstützen. Durch die Integration des Garibaldi Key Distribution Center (KDC) entsteht eine zentrale Appliance für OT-Anwendungen, die eine sichere Kommunikation ermöglicht und das Risikomanagement für OT-Feldgeräte unterstützt.

Logo Industrial Defender

Die Industrial-Defender-Plattform schützt zuverlässig vor Cyber-Bedrohungen

Industrial Defender Effektiver Schutz vor Cyber-Attacken

Industrial Defender ist ein etablierter Anbieter für die Erfassung, Überwachung und Verwaltung von OT-Anlagendaten. Das 2006 in den USA gegründete Unternehmen unterstützt Betreiber weltweit dabei, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen und funktionsübergreifenden Teams eine einheitliche Sicht auf OT-Risiken zu ermöglichen. Industrial Defender hat sich insbesondere bei großen Industrieunternehmen und Betreibern kritischer Infrastrukturen als vertrauenswürdiger Partner etabliert.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Phoenix Contact und Industrial Defender entstand eine Lösung, die OT-Anlagenbetreiber dabei unterstützt, sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die Industrial-Defender-Plattform lässt sich nahtlos in die Raptor‑Plattform integrieren. Damit wird eine zentrale OT-Appliance geschaffen, die sichere industrielle Kommunikation ermöglicht und ein effizientes Risikomanagement für Feldgeräte bietet.

Logo Radiflow

Der passive Netzwerksensor Radiflow iSID™ läuft direkt auf der Raptor‑Plattform

Radiflow Ganzheitliche Asset-Transparenz mit Protokolleinblick und Anomalieerkennung

Radiflow ist ein spezialisierter Anbieter für OT-Cyber Security und industrielle Transparenzlösungen. Mit tiefgehender Expertise in industriellen Protokollen und passiver Netzwerkanalyse unterstützt Radiflow Betreiber dabei, Assets sichtbar zu machen, Anomalien frühzeitig zu erkennen und die Cyber-Resilienz kritischer Infrastrukturen nachhaltig zu erhöhen.

Der passive Netzwerksensor Radiflow iSID™ läuft direkt auf der Raptor-Plattform und bietet umfassende Asset Discovery, Transparenz für industrielle Protokolle sowie Anomalieerkennung. Durch die Konsolidierung von Netzwerk- und Sicherheitsüberwachung auf einer für Umspannwerke geeigneten gemeinsamen Plattform reduzieren Betreiber die Hardwarekomplexität und erhöhen gleichzeitig ihre Cyber-Resilienz.