HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Élément de contact
1422590
Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Connecteur femelle, 50 V, 1 A, application: Données, Inverseur de genre
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires. |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-Q |
| Application | Données |
| Type | D7 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | RJ45 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Longueur | 21 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
| Tension de référence (III/3) | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Courant de référence | 1 A |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 50 V |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
| Matériau Boîtier | PA 6.6 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Code IP 6X - Étanche à la poussière | |
| Spécification de contrôle | CEI 60529:1989-11 |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigence | La poussière ne doit pas pénétrer dans le boîtier. |
| Exigence contrôle visuel | Aucun défaut affectant les fonctions habituelles. |
| Durée du contrôle | 8 h |
| Dépression | 0,02 bar(s) |
| Code IP X6 - Jet d'eau puissant | |
| Spécification de contrôle | CEI 60529:1989-11 |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigence | L'eau projetée contre le boîtier sous forme de jet puissant, quelle que soit la direction d'où elle vient, ne doit pas avoir d'effets néfastes. |
| Exigence contrôle visuel | Aucun défaut affectant les fonctions habituelles. |
| Durée du contrôle | 1 min/m² au moins 3 min |
| Débit volumétrique d'eau | 100 l/min ±5 % |
| Code IP X7 - Immersion temporaire | |
| Spécification de contrôle | CEI 60529:1989-11 |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigence | Aucune entrée d'eau en quantité susceptible de causer un effet dommageable ne doit se produire lorsque le boîtier est temporairement immergé dans l'eau dans des conditions normalisées de pression et de durée. |
| Exigence contrôle visuel | Aucun défaut affectant les fonctions habituelles. |
| Durée du contrôle | 30 min |
| Profondeur de plongée | 1 m |
| Oscillations, grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | CEI 61373:2010-05 |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Demande relative à un problème de contact | Durée de la perturbation : 1 μs max |
| Exigence contrôle visuel | Aucun dommage susceptible d'entraver l'utilisation conforme à l'usage prévu. |
| Durée du contrôle | 5 h par essieu |
| Fréquence minimum | 5 Hz |
| Fréquence maximale | 150 Hz |
| Accélération | 0,6g |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Catégorie | 1 |
| Classe | B |
| Oscillation, sinusoïdale | |
| Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6:2007-12 |
| CEI 60512-6-4:2002-02 | |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Demande relative à un problème de contact | Durée de la perturbation : 1 μs max |
| Exigence contrôle visuel | Aucun dommage susceptible d'entraver l'utilisation conforme à l'usage prévu. |
| Durée du contrôle | 2,5 h par essieu |
| Fréquence minimum | 10 Hz |
| Fréquence maximale | 150 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Accélération | 5g |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | CEI 60068-2-27:2008-02 |
| CEI 60512-1-1:2002-02 | |
| Demande relative à un problème de contact | Durée de la perturbation : 1 μs max |
| Exigence contrôle visuel | Aucun dommage susceptible d'entraver l'utilisation conforme à l'usage prévu. |
| Accélération | 30g |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Test de vibrations | |
| Spécification de contrôle | DNV-CG-0339:2021-08 |
| CEI 60068-2-6:2007-12 | |
| Demande relative à un problème de contact | Durée de la perturbation : 1 μs max |
| Exigence contrôle visuel | Aucun dommage susceptible d'entraver l'utilisation conforme à l'usage prévu. |
| Fréquence minimum | 5 Hz |
| Fréquence maximale | 100 Hz |
| Amplitude | 1,6 mm |
| Accélération | 4g |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Classe | 2b |
| Changement de température rapide | |
| Exigence contrôle visuel | Aucun défaut affectant les fonctions habituelles. |
| Durée du contrôle | 30 min |
| Nombre de cycles | 10 |
| Température minimale | -40 °C |
| Température maximale | +70 °C |
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| Référence | 1422590 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABJ |
| Product key | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626328393 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 15 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Vis d'étanchéité 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Câble de jonction 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Élément de contact 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Élément de contact 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Élément de contact 1077117
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem