FL CAT6 PATCH 7,5
-
Câble de jonction
2891880
Câble de jonction, Ethernet CAT6 (1 Gbit/s), 8-pôles, connecteur mâle droit RJ45 / IP20, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 7,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Gamme de produits | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6, 1 Gbit/s |
| Tension nominale UN | 48 V |
| Intensité nominale IN | 0,5 A |
| Taux de transmission | 1 Gbit/s |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Gaine extérieure, matériau | LSFROH |
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 6,6 mm |
| Longueur | 40,05 mm |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 / IP20 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Indice de protection | IP20 |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Longueur du câble | 7,5 m |
| Diamètre extérieur du câble | 6,00 mm |
| Gaine extérieure, matériau | LSFROH |
| Fil unique, nombre de cordons | 8 |
| Fil, matériau | Cordon Cu |
| Blindage | S/FTP |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-3C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-3C |
| Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
| Référence | 2891880 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNABG |
| Product key | ABNABG |
| GTIN | 4046356167581 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 309 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 304,58 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 7,787 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227593
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem