Connecteurs industriels
HC-D07-SP-RBK - Joint profilé
HC-D07-SP-RBK
-
Joint profilé
1419622
Joint profilé, design: D7, pour inserts mâles
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Généralités
pour HC-A03-I-UT-M / HC-A04-I-CT-F / HC-D 7-I-CT-M / HC-D 8-I-CT-M / HC-Q05-I-CT-M
Propriétés du produit
Type de produit
Joint
Dimensions
Dessin coté
Largeur
23,7 mm
Hauteur
2,45 mm
Longueur
23,7 mm
Indications sur les matériaux
Matériau du joint
NBR, conducteur
Données commerciales
Référence
1419622
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7APZ
Product key
AF7APZ
GTIN
4055626180052
Poids par pièce (emballage compris)
0,67 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,67 g
Numéro du tarif douanier
40169300
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Inserts de contact Push-in modulaires
Plaques d'adaptation
Contacts à sertir
Inserts de contact modulaires
Aide produit