HC-Q-I-RJ45-08-M - Élément de contact
1077117

Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Avec élément de contact RJ45

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373