SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN - Embases paroi avant
1139796

Embases paroi avant, PROFINET, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, Écrou plat fourni

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Branchement facile sans outil, avec raccordement Push-Lock
Affectation facile des différents conducteurs grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de support des contacts
Connexion aisée des conducteurs souples par levier
Raccordement fiable et rapide des câbles électriques