PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture
1430488

Cache de protection M12 en métal, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Robuste et fiable : cache de protection en laiton avec indice de protection IP69K
Protection contre les projections d'eau et la poussière avec un joint à l'intérieur
Montage facile à la main ou avec une clé