Connecteur D-SUB, 15 pôles, mâle, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3,...,14, 15 sur bloc de jonction à vis
Connecteur D-SUB
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Connecteur D-SUB, femelle 9 pôles, deux sorties de câble à 35° sur une rangée de blocs de jonction, système de bus : CAN, CANopen®, SafetyBus-P jusqu'à 1 Mbit/s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 2, 3, 7 ; blocs de jonction à vis
Connecteur D-SUB, femelle 9 pôles, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, modèle axial avec deux arrivées de câbles, type universel pour tous systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Connecteur D-SUB, femelle 9 pôles, sortie du câble à 35°, système de bus : CAN, CANopen®, SafetyBus-P jusqu'à 1 Mbit/s, avec connecteur femelle PG D-SUB pour le raccordement d'un appareil de programmation, résistance de terminaison raccordable par commutateur coulissant, schéma des pôles : 2, 3, 7, 9 ; blocs de jonction à vis
Connecteur D-SUB, femelle 15 pôles, une sortie du câble à 35°, type universel pour tous systèmes, schéma des pôles : 1, 2, 3, ...,14, 15 sur bloc de jonction à vis
Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, modèle axial à deux arrivées de câble, type universel, pour tous les systèmes, brochage : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur bloc de jonction à vis
Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus : CAN, CANopen, SafetyBus-P; brochage : 2,3,7; blocs de jonction à vis
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, sortie du câble à 35°, système de bus : PROFIBUS-DP jusqu'à 12 Mbit/s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, schéma des pôles : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis