M12 mâle, 2 pôles

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Embases paroi avant
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Embases paroi avant
1519574

Embases paroi avant, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1437478
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Connecteur d'appareil face arrière
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1437478

Connecteur d'appareil face arrière, PROFIBUS, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 5 m, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1534355
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Connecteur d'appareil face arrière
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - Connecteur d'appareil face arrière
1534355

Connecteur d'appareil face arrière, PROFIBUS, 2-pôles exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, Connecteur mâle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1525610
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Embases paroi avant
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Embases paroi avant
1525610

Embases paroi avant, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1437504
SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - Connecteur d'appareil face arrière
SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1437504

Connecteur d'appareil face arrière, PROFIBUS, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 2 m, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1525607
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Embases paroi avant
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Embases paroi avant
1525607

Embases paroi avant, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, B-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date