A 0,5 - 6 - Embout
3200218

Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 6 mm, coloris: argenté

Plage de section de conducteur

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 46228-1
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.