PTI 16-NLS-FI RD - Bloc de jonction d'installation
1030132

Bloc de jonction d'installation, avec fonction de butée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 70 A, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 16 mm2, section : 0,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles