EK 116
-
Bloc de jonction d'alimentation
0401010
Bloc de jonction d'alimentation, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: coloris alu