AK 16 - Bloc de jonction
0404033

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit