AK 35 - Bloc de jonction
0404046

Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit