CRIMPFOX 25R - Pince à sertir
1212039

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 10 mm2 ... 25 mm2, insertion latérale, sertissage WM

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %