The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UM-PRO PE CONTACT L3 - Контакт функционального заземления
2200163

Контакт PE для установочных корпусов UM-PRO для соединения печатной платы третьего уровня с монтажной рейкой

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек