UM-PRO A/U 92 CM
-
Крышка
2200312
Корпуса из экструдированного профиля, Защелка-фиксатор, Крышка, ширина: 92 мм, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, высота: 34 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек