UM-PRO 122 FOOT BK - Опорный элемент
2200160

Корпуса из экструдированного профиля, Установка на монтажной рейке, Опорный элемент для монтажной рейки для установки под UM-PRO PROFILE (ширина: 122 мм), Опорный элемент, ширина: 14,3 мм, высота: 135,9 мм, глубина: 20,95 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек