UM-PRO 72 FOOT BK - Опорный элемент
2200153

Корпуса из экструдированного профиля, Установка на монтажную рейку, Опорный элемент для монтажной рейки для установки под UM-PRO PROFILE (ширина: 72 мм), Опорный элемент

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек