Однокомпонентное устройство защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических приложений

УЗИП для фотогальванических установок

Защита от перенапряжений для фотогальванических установок помогает снизить срок окупаемости и повысить готовность фотогальванической установки. При этом защитные устройства для фотогальванических установок отличаются от защиты от перенапряжений для линейных цепей постоянного тока. На базе нашего ассортимента рассчитанных на конкретные приложения устройств защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок мы предлагаем подходящие компоненты от источника питания до защиты сигнальных проводов и кабелей для передачи данных.

Go to Product Detail Page for item 2800642
VAL-MS 600DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MS 600DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2800642

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 600 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Go to Product Detail Page for item 2800627
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2800627

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Go to Product Detail Page for item 2905638
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2905638

Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 1000 В DC, установка на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

Go to Product Detail Page for item 2907820
VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2907820

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для изолированных установок постоянного тока (1000 В пост. тока), установка на монтажную рейку, 5-контактный базовый элемент с контактом для дистанционной передачи сигнала, 5-контактный защитный штекерный модуль с контролем по температуре с индикацией состояния на каждом штекере, для применения с разрядниками с тремя параллельными цепями/отслеживателями точки максимальной мощности (ОТММ).

Go to Product Detail Page for item 2905647
VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905647

УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 1500 В DC, установка на монтажную рейку, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

Go to Product Detail Page for item 2906293
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2906293

Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. напряжения 600 В DC, установка на монтажную рейку, защитные элементы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

Go to Product Detail Page for item 1033725
VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1033725

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 1500 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Go to Product Detail Page for item 1033708
VAL-MS 1500DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MS 1500DC-PV/2+V - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1033708

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 1500 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Go to Product Detail Page for item 2800641
VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2800641

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 600 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Go to Product Detail Page for item 2801164
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2801164

Молниеотвод / устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем 600 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три штекерных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Преимущества для Вас

  • Оптимально рассчитанная производительность фотогальванических установок до 1500 В DC
  • Уровень безопасности, подтвержденный допуском от независимого органа KEMA
  • Высокая безопасность в эксплуатации благодаря стойкости к короткому замыканию до 2000 A
  • Применение на высоте до 6000 м согласно EN 50539-11

Новые изделия

Пустой базовый элемент защиты от перенапряжений для защиты инверторов для трех устройств слежения MPP, установленный на верхнюю направляющую
Серия изделий VALVETRAB Safe Protection Plus на DIN-рейке

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Базовый элемент для фотоэлектрических систем

Новый базовый элемент VAL-SPP-BE-4+V... экономит место в шкафу управления для фотоэлектрических систем с тремя устройствами слежения MPP. Базовый элемент, укомплектованный штекерами VAL-SPP-PV типа 1 или 2, может использоваться на высоте до 5 000 метров и обеспечивает простую и безопасную установку.

Основные характеристики

  • Многообразие применения на высоте до 5 000 м
  • Низкий момент затяжки 3 Нм
  • Защита от неправильного подключения
  • Двойная изоляция
  • Может использоваться для приложений T1 и T2
  • Схема 4+V (Y-схема)

Преимущества для Вас

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Экономия места для инверторов с тремя устройствами слежения MPP благодаря безопасному переключению 4+V
  • Может использоваться на высоте до 5 000 м благодаря оптимизированной конструкции с улучшенными воздушными зазорами и путями утечки
  • Универсальное применение благодаря возможности установки штекеров типа 1 и 2 VAL-SPP-PV

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Простое и безопасное решение при монтаже и эксплуатации

Высокие требования предъявляются к готовности электрических установок. В устройствах защиты от импульсных перенапряжений серии изделий Safe Protection Plus компания Phoenix Contact реализует перспективные функции для монтажа и безопасности, обеспечивающие особенно высокую степень готовности оборудования.

Основные характеристики

  • Защита от неправильного подключения
  • Защита от касания
  • Низкий момент затяжки 3 Нм
  • Усиленная изоляция между основной и вспомогательной цепью
  • Использование без входного предохранителя до 315 А
  • Многообразие применения на высоте до 5 000 м
  • Большой выбор вариантов для приложений переменного тока и фотогальванических установок

Преимущества для Вас

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
  • Возможность использования в разных приложениях благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту
  • Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам

Простая и безопасная установка и эксплуатация Серия изделий Safe Protection Plus

Safe Protection Plus – это название новой серии изделий для защиты от перенапряжений. Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений VALVETRAB SPP на основе варисторов предлагают надежную защиту от перенапряжений с перспективными функциями установки и безопасности.

Вы заинтересовались? Посмотрите на анимацию новых изделий и узнайте больше о VALVETRAB SPP на нашей основной странице.

Молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1... для фотогальванических установок

Штекерный молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Штекерный молниезащитный разрядник типа 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Штекерный молниезащитный разрядник типа 1 серии изделий Safe Protection Plus обеспечивает надежную защиту двухполюсных изолированных систем постоянного тока с напряжением 1000 B DC. Благодаря оптимизированной конструкции и штекерному подключению он обеспечивает преимущества при установке и обслуживании. Молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1000DC-PV типа 1 поставляется как с дистанционной сигнализацией, так и без нее.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок

Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Штекерная защита от перенапряжений типа 2

Штекерные устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 серии изделий VAL-SPP обеспечивают надежную защиту систем с напряжением холостого хода 600 B DC, 1000 B DC или 1500 B DC Uocstc с цепью 2+V для двухполюсных изолированных систем постоянного напряжения. С новыми защитными устройствами Вы сможете воспользоваться преимуществами оптимизированного расцепителя, а также преимуществами при монтаже и обслуживании. Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 VAL-SPP-T2-...-PV... поставляются как с дистанционной сигнализацией, так и без нее.

Защита от перенапряжений для фотогальванических установок

Фотогальванические установки требуют особых защитных цепей. В зависимости от структуры системы и условий для заземления мы поставляем подходящие защитные устройства, которые способны надежно обуздать высокие напряжения постоянного тока.

Предварительно собранные комплекты облегчат монтаж защиты от перенапряжений в ФГ-установке.

Системы слежения и мониторинга также должны быть защищены от повреждений и утраты данных. Используйте защитные устройства для защиты кабелей для передачи данных и управляющих кабелей.

Однокомпонентный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок

Однокомпонентный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок

Однокомпонентный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок 600/1000/1500 B DC

Однокомпонентные молниезащитные разрядники T1/T2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 600/1000/1500 B DC имеют стойкость к короткому замыканию до 2000 А. Изделия имеют допуск KEMA и могут поставляться как с гальванически развязанным контактом дистанционной сигнализации, так и без него. Благодаря удлиненным вводным лоткам на основных соединениях и более высоким винтовым каналам достигается повышенная стойкость к токам утечки и безопасность монтажа. Оптический индикатор состояния на устройстве информирует о состоянии защитного устройства.

Однокомпонентная защита от перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок

Однокомпонентная защита от перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок

Однокомпонентная защита от перенапряжений типа 2 для фотогальванических установок до 1500 B DC

Защита от перенапряжений типа 2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 1500 B DC имеет защиту от короткого замыкания до 2000 А. Удлиненные вводные лотки на основных соединениях и более высокие винтовые каналы обеспечивают повышенную стойкость к токам утечки и безопасность монтажа. Благодаря опциональной дистанционной сигнализации защитные устройства могут быть интегрированы в системы контроля. Визуальный индикатор состояния на устройстве позволяет получить информацию о состоянии защиты от перенапряжений при визуальном контроле на объекте.

Штекерный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок

Штекерный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок

Штекерный молниезащитный разрядник T1/T2 для фотогальванических установок

Штекерные молниезащитные разрядники T1/T2 для двухполюсных изолированных систем постоянного тока 600 и 1000 В DC имеют стойкость к короткому замыканию до 1000 А. Изделия проходят испытания в KEMA и являются компонентом, одобренным UL (Underwriters Laboratories). Это означает, что защитные устройства могут использоваться на североамериканском рынке без дополнительных испытаний. Благодаря блокировке на базовом элементе защитные штекеры остаются надежно соединенными с базовым элементом даже под сильным воздействием в процессе отвода тока. В смотровом окне каждого штекера отображается информация о функциональном состоянии.