Соединительные коробки генератора и устройство защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических приложений

Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Поверхности соприкосновения и места установки являются причиной того, что фотогальванические установки, независимо от того, идет ли речь о полевых установках или системах, размещаемых на крышах жилых домов, подвержены риску повреждения при перенапряжениях в результате ударов молний. Наши соединительные коробки генератора и устройства защиты от импульсных перенапряжений для фотогальванических установок позволяют не только обеспечить готовность и высокую производительность. Вы также можете максимально сократить время окупаемости установки. Используйте наши устройства молниезащиты и защиты от перенапряжений для фотогальванических установок для того, чтобы увеличить готовность и, таким образом, доходность оборудования.

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным соединительным коробкам генератора
  • Соответствующий стандарту блок коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
  • Мощные компоненты для решения конкретных задач
  • Удобство в обслуживании благодаря штекерным компонентам и технологии подключения, ориентированной на конкретное приложение
Дополнительная информация
Защита от перенапряжений и принадлежности для фотогальваники

Чтобы обеспечить оптимальную защиту различных деталей систем, размещаемых на крыше, от прямого попадания молний и перенапряжений, необходимо использовать соединительные коробки генератора. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент различных готовых к монтажу и подключению соединительных коробок генератора для систем, размещаемых на крыше.

Просмотреть и скачать электронный журнал сейчас
Беседа между электромонтажником и сотрудником компании Phoenix Contact, который держит в руке устройство защиты от импульсных перенапряжений, у фотогальванической системы, размещаемой на крыше

Защита от перенапряжений и фотогальваника В чем заключаются особенности и какие термины играют важную роль?

Крыша с фотогальванической установкой и обозначенным разделительным интервалом s
Фотогальваническая установка на крыше с большим провесом
Качественная прокладка кабеля при подключении фотогальванических модулей
Крыша с фотогальванической установкой и обозначенным разделительным интервалом s

Для предотвращения вспышки молнии разделительный интервал s - это минимальное расстояние между молниеотводом и фотогальванической установкой. Для определения расстояния необходима помощь специалистов, так как его сложно рассчитать. Все компоненты фотогальванической системы должны поддерживать это расстояние. Если расстояние не соблюдается, фотогальваническая установка подключается к системе молниезащиты, что повышает требования к защите от перенапряжений.

Фотогальваническая установка на крыше с большим провесом

Помимо разделительного интервала, большое значение имеет провес, особенно при модернизации фотогальванических установок. Область под воображаемой линией между кончиками молниеотводов должна быть защищена, так как молния может легко опуститься ниже нее. Модули должны быть расположены ниже провеса. Если они расположены выше, Вы можете либо установить модули более плоскими, либо адаптировать систему молниезащиты. Размер провеса может быть определен установщиком системы молниезащиты.

Качественная прокладка кабеля при подключении фотогальванических модулей

Фотогальванические модули соединены последовательно. Они образуют кабельное кольцо, которое действует как антенна и чувствительно к вводу. Такие вводы могут повредить инвертор и фотогальваническую установку. Площадь поверхности кабельного кольца должна быть как можно меньше. Большая площадь поверхности передает больше энергии. Молния действует как мощный передатчик. При ударе молнии поблизости, она может вызвать значительные токи, которые поставят под угрозу систему.

Фотогальваническая система, размещаемая на крыше Что необходимо учитывать при установке фотогальванических систем, размещаемых на крыше, и где устанавливать защиту от перенапряжений?

Фотогальваническая установка без внешней молниезащиты на крыше
Здание с наружной молниезащитой и выдержанным разделительным интервалом s
Здание с наружной молниезащитой без выдержанного разделительного интервала s
Фотогальваническая установка без внешней молниезащиты на крыше

Не ожидается, что молния ударит в здание. Фотогальваническая установка также не увеличивает риск удара молнии. ФГ-установка интегрируется в систему выравнивания потенциалов.

Здание с наружной молниезащитой и выдержанным разделительным интервалом s

Фотогальванические модули устанавливаются на достаточном расстоянии от системы молниезащиты в защищаемой зоне. В случае удара молнии ФГ-установка оптимально защищена. ФГ-установка интегрируется в систему выравнивания потенциалов.

Здание с наружной молниезащитой без выдержанного разделительного интервала s

Фотогальванические модули установлены рядом с системой молниезащиты. В случае удара молнии это может привести к опасному пробою на фотогальваническую установку. Чтобы этого избежать, фотогальванические модули или монтажная рама подключаются к системе молниезащиты надлежащим образом. Обратите внимание, что частичные токи молнии попадают в здание. Система выравнивания потенциалов должна быть способна переносить токи молнии.

Схематический чертеж системы защиты от импульсных перенапряжений, включая систему выравнивания потенциалов

Правильное место монтажа

В идеале защита от перенапряжений должна быть установлена рядом с инвертором. Реализуйте защиту с помощью наших устройств защиты от импульсных перенапряжений на стороне переменного и постоянного тока инвертора. Кроме того, Вы можете использовать наши подготовленные решения для соединительных коробок генераторов.

Места установки и условия монтажа приведены в следующей таблице.

Рекомендации по выбору места установки можно найти здесь:

Места установки и требования к монтажу

Переменное напряжение AC 1

Переменное напряжение AC 2

Постоянное напряжение DC 1

Постоянное напряжение DC 2

Место монтажа Главная распределительная сеть Сторона переменного тока инвертора (длина кабеля до главной распределительной сети ≥ 10 м) Сторона постоянного тока инвертора (длина кабеля до фотогальванического модуля ≥ 10 м) Близко к фотогальваническим модулям или ко входу в здание
Без внешней молниезащиты УЗИП типа 2 УЗИП типа 2 УЗИП типа 2 УЗИП типа 2
С наружной молниезащитой, разделительный интервал выдержан УЗИП типа 1 УЗИП типа 2 УЗИП типа 2 УЗИП типа 2
С наружной молниезащитой, разделительный интервал не выдержан УЗИП типа 1 УЗИП типа 1 УЗИП типа 1 УЗИП типа 1

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для интерфейсов

Кроме уже рассмотренных четырех мест установки устройств защиты от импульсных перенапряжений в ФГ-установках следует помнить еще об одной дополнительной области:
Защита интерфейсов связи не всегда требуется стандартами, но крайне рекомендуема. Перенапряжения могут повредить электронные компоненты инвертора даже через сетевой кабель или тонкий провод цепи управления и, таким образом, нарушить работу фотогальванической установки.

Цифровые входы для управления питанием, метеостанция, Ethernet, RS-485 — все это примеры распространенных интерфейсов, которые необходимо защищать.