Устройство защиты от импульсных перенапряжений тип 2

Защита от перенапряжений тип 2

Защита от перенапряжений тип 2 является второй ступенью в концепции защиты и устанавливается после УЗИП тип 1. Для защиты установки от повреждений, напр., в результате коммутационных операций, устройство защиты от импульсных перенапряжений тип 2 продолжает ограничивать перенапряжение, которое еще присутствует. УЗИП тип 2 используются во вторичных распределительных сетях или шкафах управления машинами, где не возникает прямых токов молнии.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466214
VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466214

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Go to Product Detail Page for item 2905339
VAL-SEC-T2-3C-350-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-3C-350-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905339

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Go to Product Detail Page for item 2905345
VAL-SEC-T2-3S-350 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-3S-350 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905345

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE).

Go to Product Detail Page for item 2838843
VAL-MS 320 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
VAL-MS 320 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2838843

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 320 В AC

Go to Product Detail Page for item 2798844
VAL-MS 230 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
VAL-MS 230 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2798844

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 230 В AC

Go to Product Detail Page for item 2909591
VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2909591

Вставной УЗИП, без токов утечки, тип 2 / класс II, для 3-фазных сетей питания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом дистанционной сигнализации.

Go to Product Detail Page for item 2909635
VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2909635

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения. С пропускной способностью 40 кА в соответствии с требованиями VDE 0100-534:2016-10 к SPD на точке запитывания установки.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466609
VAL-SPP-T2-385-3+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-385-3+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466609

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466607
VAL-SPP-T2-385-1+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-385-1+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466607

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466639
VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466639

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).

Преимущества для Вас

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
  • Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
  • Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам

Новые изделия

Одноканальная защита от перенапряжений на монтажной рейке
Серия изделий VALVETRAB Safe Protection Plus на DIN-рейке

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Простота и безопасность для высокой гибкости

Преимущество - особенно высокий уровень безопасности, простота установки и максимальная эффективность. Надежно защитите свои системы от перенапряжений с помощью VALVETRAB SPP. Теперь артикулы доступны также в виде однополюсных изделий с различными уровнями напряжения.

Основные характеристики

  • Защита от неправильного подключения
  • Защита от касания
  • Низкий момент затяжки 3 Нм
  • Усиленная изоляция между основной и вспомогательной цепью
  • Использование без входного предохранителя до 315 А

Преимущества для Вас

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
  • Возможность использования в разных приложениях благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту
  • Максимальная гибкость при создании специальных решений благодаря однополюсным изделиям
  • Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений

Простое и безопасное решение при монтаже и эксплуатации

Высокие требования предъявляются к готовности электрических установок. В устройствах защиты от импульсных перенапряжений серии изделий Safe Protection Plus компания Phoenix Contact реализует перспективные функции для монтажа и безопасности, обеспечивающие особенно высокую степень готовности оборудования.

Основные характеристики

  • Защита от неправильного подключения
  • Защита от касания
  • Низкий момент затяжки 3 Нм
  • Усиленная изоляция между основной и вспомогательной цепью
  • Использование без входного предохранителя до 315 А
  • Многообразие применения на высоте до 5 000 м
  • Большой выбор вариантов для приложений переменного тока и фотогальванических установок

Преимущества для Вас

  • Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
  • Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
  • Возможность использования в разных приложениях благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту
  • Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам

Простая и безопасная установка и эксплуатация Серия изделий Safe Protection Plus

Safe Protection Plus – это название новой серии изделий для защиты от перенапряжений. Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений VALVETRAB SPP на основе варисторов предлагают надежную защиту от перенапряжений с перспективными функциями установки и безопасности.

Вы заинтересовались? Посмотрите на анимацию новых изделий и узнайте больше о VALVETRAB SPP на нашей основной странице.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений VALVETRAB SPP на DIN-рейке

Защита от перенапряжений типа 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Новый стандарт в области защиты от перенапряжений VALVETRAB SPP

Высокие требования предъявляются к готовности электрических установок. С Safe Protection Plus компания Phoenix Contact уже сегодня устанавливает будущие стандарты защиты от перенапряжений. Устройства VAL-SPP сочетают в себе перспективные функции установки и безопасности, которые обеспечивают высокую готовность оборудования.

Защита от перенапряжения типа 2, установленная на монтажной рейке

VAL-SEC: узкая защита от перенапряжений типа 2 для вторичных распределительных сетей

Узкие устройства защиты от перенапряжений типа 2 VALVETRAB-SEC

При ширине всего 12 мм на цепь, VALVETRAB-SEC является нашим самым узким устройством защиты от импульсных перенапряжений типа 2. При ширине всего 48 мм достигается превосходная защита от перенапряжений в пятипроводной системе.

Защитное устройство обеспечивает уровень защиты 1,5 кВ. Это также соответствует требованиям защиты устройства типа 3. VALVETRAB-SEC ограничивает пики напряжения до такой степени, что машины, установки и бытовые приборы не повреждаются.

В промышленных системах и инженерных сетях зданий с внешней системой молниезащиты устройство защиты от перенапряжений типа 2 представляет собой второй этап защиты после молниезащитных разрядников типа 1. УЗИП сдерживает токи короткого замыкания до 50 кА. Защитные устройства типа 2 могут использоваться без входного предохранителя до номинального тока главного предохранителя в 315 А.

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 с технологией соединения Push-in, установленное на монтажной рейке

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 с технологией соединения Push-in

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 с технологией соединения Push-in VALVETRAB-MS-PT

VAL-MS PT – первое в мире устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 с технологией соединения Push-in из ассортимента клемм. Воспользуйтесь преимуществами простого монтажа также в части защиты от перенапряжений. Благодаря технологии соединения push-in возможен монтаж без инструмента, при котором также отпадает необходимость контроля номинального момента затяжки.

Возможность создания проходного соединения также обеспечивает экономию дополнительных монтажных материалов.

Постоянный контроль защитных устройств обеспечивается опциональным контактом дистанционной сигнализации, удобно устанавливаемым с проходным соединением.

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 со встроенным внешним входным предохранителем для установки на монтажную рейку

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 со встроенным внешним входным предохранителем

Защита от перенапряжения типа 2, включая входной предохранитель VALVETRAB CP-MCB

Если Ваша система имеет главный предохранитель номиналом > 315 A, используемая защита от перенапряжений требует дополнительной защиты. Для таких случаев мы предлагаем VAL-CP-MCB — подходящее устройство защиты от перенапряжений, состоящее из защиты от перенапряжений типа 2 и согласованного с ним внешнего входного предохранителя.

Вы получаете двойную безопасность при минимальных затратах на монтаж. Вы пользуетесь преимуществами независимого от условий монтажа простого проектирования. Встроенный индикатор состояния и дистанционная сигнализация информируют об эффективности защиты от перенапряжений. Это компактное решение доступно для 5-, 4- и 3-проводных систем.

Подготовленная защита от перенапряжений со встроенным внешнем входным предохранителем на монтажном цоколе для 60-мм рельсовых систем

Защита от перенапряжений типа 2 с входным предохранителем для шинных систем шириной 60 мм

Устройство защиты от перенапряжений типа 2 для шинных систем шириной 60 мм VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO — универсальное устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 с высокой стойкостью к короткому замыканию на монтажном цоколе шириной всего 54 мм. В этих УЗИП также предусмотрены индикатор состояния и контакт дистанционной сигнализации.
Эти устройства защиты можно устанавливать во все распространенные шинные системы шириной 60 мм. Сама установка предельно проста: вставить модуль УЗИП до защелкивания, подключить систему уравнивания потенциалов — и готово!