VAL-SEC-T2-3C-350-FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905339
Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом удаленного оповещения.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 12 мм на полюс и применению дополнительного входного предохранителя до 315 A gG