VAL-SEC-AGK-25
-
Клеммы-отводы
1452282
Возможность использования клеммы-отвода, только в комбинации с серией VAL-SEC-T2, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 63 A, тип подключения: винтовой зажим, расчетное сечение: 25 мм2, сечение: 1,5 мм2 - 25 мм2, цвет: серый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обеспечивает проходное соединение УЗИП, оптимизированное с точки зрения ЭМС, с помощью модульного дополнения
Упрощенный монтаж благодаря возможности использования наконечников для проходного соединения
Идеальное дополнение к ассортименту изделий SEC-T2 благодаря унифицированной конструкции и индивидуально комбинируемому числу контактов