VAL-SPP-T2-385-1+1-UT
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466607
Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE).
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | При степени загрязнения 3 и кабельной разводке с использованием вилочного наконечника для сечений ≥ 16 мм² необходимо соблюдать дополнительное минимальное боковое расстояние 1 мм до заземленных токопроводящих поверхностей. Дополнительные боковые зазоры не требуются при степени загрязнения 2. |
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Серия изделий | VAL-SPP |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
TT | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм ... 3,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² (без кабельного наконечника) |
2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 1,5 мм² ... 35 мм² |
2x 1,5 мм² ... 10 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 1,5 мм² ... 25 мм² |
2x 1,5 мм² ... 16 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 35,6 мм |
Высота | 96,6 мм |
Глубина | 71,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Горизонтальный шаг | 2 TE |
Цвет | серый (RAL 7042) |
cветло серый (RAL 7035) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Защитная цепь | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC ±10 % (TN-S) |
240/415 В AC ±10 % (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 385 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 385 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 305 В AC |
Номинальный ток IL | 80 A (25 мм²) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 175 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,8 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 2 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,8 кВ (при In) |
≤ 1,6 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,4 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,3 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 2 кВ (при In) |
≤ 1,7 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,5 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,4 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,5 кВ (при In) |
≤ 0,4 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,3 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
460 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
Характеристика TOV при UT (L-PE) | 1464 В AC (200 мс / withstand mode (режим устойчивости)) |
Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 315 A (gG) |
Дополнительные технические данные | |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 100 кA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20C (в установленном состоянии) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
Высота | ≤ 5000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 + A11:2018 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 1466607 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1381 |
GTIN | 4063151860578 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 258,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 233,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
EMG-GKS 12 - Маркировка 2947035
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
SPP-R-2 - Модуль дистанционной сигнализации 1466699
-
SPP-B - Заглушка 1695387
-
VAL-SPP-T2-385-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1466687
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2 1466703
Преимущества для вас
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс