VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2800641

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 600 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач