B-STIFT - Маркер
1051993

Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм


Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Для маркировки вручную поставляются три варианта изделий
Высококачественные надписи могут быть нанесены на маркировочный материал и без специальных маркировочных приборов
Одноразовый маркер: B‑STIFT
Одноразовый маркер: P-PEN, при наличии адаптера может также использоваться для маркировки плоттером
Заправляемый маркер: X‑PEN