VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1033725
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 1500 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Устройство предназначено для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. С боковой стороны и со стороны ввода проводников между токоведущими и заземленными частями необходимо оставить зазор не менее 8 мм. |
Тип изделия | Разрядник для ФГ |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | PV II |
PV T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | DC |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Расстояние до активных и заземленных компонентов | 8 мм |
Место монтажа | Внутреннее помещение |
Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
Доступность | Доступное |
Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 30 В AC |
30 В DC | |
Рабочий ток | 1 A AC |
1 A DC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 53,4 мм |
Высота | 98,7 мм |
Глубина | 65,7 мм |
Горизонтальный шаг | 3 TE |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 350 мкА пост. тока |
≤ 600 мкА перем. тока | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 250 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 30 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 30 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 3,8 кВ (при 3 кА) |
≤ 4,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 4,4 кВ (при 10 кА) | |
≤ 5 кВ (При 15 кА) | |
≤ 5,3 кВ (при 20 кА) | |
≤ 5,7 кВ (при 30 кА) | |
≤ 6 кВ (при 40 кА) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Защитная цепь ФГ | |
Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Напряжение без нагрузки UOCSTC | ≤ 1250 В DC |
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 30 кA |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 30 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Номинальный ток IL | 80 A |
Длительный ток ICPV | < 350 мкA |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1500 В DC |
Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 2000 A |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 3,8 кВ (при 3 кА) |
≤ 4,1 кВ (при 5 кА) | |
≤ 4,4 кВ (при 10 кА) | |
≤ 5 кВ (При 15 кА) | |
≤ 5,3 кВ (при 20 кА) | |
≤ 5,7 кВ (при 30 кА) | |
≤ 6 кВ (при 40 кА) | |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 350 мкА пост. тока |
≤ 600 мкА перем. тока | |
Уровень защиты Up | ≤ 5 кВ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 250 mVA |
Дополнительные технические данные | |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA (4x (5x In | 120 с) | 30 мин)) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 3000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (5-500 Гц / 2,5 ч / XYZ) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 1500 В DC |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 50 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR | 4 кВ |
Номинальный разрядный ток In | 10 кA |
Защитная цепь | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
Номинальное напряжение | 1500 В DC |
Система распределения энергии | DC PV |
Тип SPD | 1CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 30 В AC |
Рабочее напряжение DC | 30 В DC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
Рабочий ток DC (постоянный) | 1 A DC |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-31 |
Указание | 2019 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-31 |
Указание | 2018 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 1033725 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1324 |
GTIN | 4055626539942 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 348,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 337,76 g |
Номер таможенного тарифа | 85354000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Разделительная пластина 3206238
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS 1500DC-PV-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 1033727
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс