Бесконечные термоусадочные кембрики серии изделий WMS-2 HF..., размера 3,2 ... 9,5, автоматически перерабатываются аппликатором THERMOMARK E.SLEEVE. Непрерывный формат материала позволяет реализовать индивидуальные решения маркировки. После процесса печати и аппликации можно дополнительно выполнить усадку промаркированных термоусадочных кембриков при помощи ручного устройства для теплового воздействия, чтобы зафиксировать их на кабеле/проводнике.
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R
-
Tермоусадочный кембрик
0804524
Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 4,8 ... 9,5 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля (автоматизированная обработка): 4,8 ... 8 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 20 м, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 20000 мм
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Этот материал может использоваться для рулонных принтеров THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 только с наружным держателем рулона. |
Указание по материалу | Указанный минимальный диаметр проводника, помещенного в термоусадочный кембрик, относится к ситуации использования в качестве маркировки и не гарантирует изоляционные характеристики в состоянии после усадки. В зависимости от размера обрабатываемой партии, а также условий хранения и обработки может произойти сокращение максимально возможного диаметра вводимого проводника. |
Тип изделия | Термоусадочный кембрик |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 1 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать |
Длина рулона | 20,00 м |
Высота | 16,1 мм |
Цвет | белый (RAL 9010) |
Материал | Полиолефины |
Материал, базовый элемент | Полиолефин |
Степень усадки | 2:1 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Составная часть | без галогенов |
Температура усадки | > 90 °C |
Наружный диаметр кабеля | 4,8 мм ... 9,5 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение. |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Rating 125 °C (150 °C) | Испытание пройдено |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
Метилэтилкетон (MEK) [CAS № 78-93-3] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 10 °C ... 25 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 45 % ... 55 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 0804524 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2216 |
GTIN | 4055626404103 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 450 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 420 g |
Номер таможенного тарифа | 39173200 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK E.300 D - Термотрансферный принтер 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Термотрансферный принтер 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Термотрансферный принтер 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Красящая лента 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Красящая лента 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Красящая лента 0803390
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Красящая лента 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Красящая лента 1259008
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Прижимной ролик 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Прижимной ролик 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Прижимной ролик 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Прижимной ролик 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Прижимной ролик 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Держатель рулона 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Держатель рулона 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
-
THERMOMARK W2 - Термотрансферный принтер 5146147
Преимущества для вас
Длительная и постоянная маркировка одножильных кабелей, проводников, кабелей, пневматических шлангов и других цилиндрических поверхностей
Высокая гибкость, так в комбинации с отрезным и перфорационным ножом можно реализовать индивидуальные длины маркера в диапазоне 3,45 мм ... 2000 мм (0,14" ... 78,7")
Чтобы зафиксировать положение, дополнительно имеется возможность усадки при помощи любого метода тепловой обработки
Большой диапазон охвата диаметров за счет коэффициента усадки 2:1
Широкое распространение в железнодорожной промышленности по всему миру
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс