Принтер THERMOMARK ROLL 2.0 рассчитан для печати высокого качества на маркировочных материалах в формате рулонов, размещаемых на клеммах, проводах и кабелях, устройствах и установках. С его помощью можно с легкостью создавать высококачественные этикетки и маркеры с надписями.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
Термотрансферный принтер
1085260
Термотрансферный принтер для рулонного материала, с сетевым кабелем Euro/US и USB-кабелем. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию. 1 рулон EML (20x8)R белый = 1000 этикеток, красящая лента = 50 м
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
KC
ID допуска: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
ID допуска: 13537_E22-04-033555cULus Listed
ID допуска: E140403cULus Listed
ID допуска: E140403Совместимые изделия
Преимущества для вас
THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на рулонном маркировочном материале. Для маркировки клемм, проводов, кабелей, устройств и установок
Маркировка штампованных и рулонных самоклеящихся этикеток, вставных табличек и усадочных кембриков
Быстрая, высококачественная и стойкая маркировка
Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Подключения USB и Ethernet