THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер
1285310

Термотрансферный принтер для печати на любых рулонных материалах с разрешающей способностью 600 dpi. Рассчитан на длительное использование на производстве и большой объем печати, так как можно обрабатывать также большие рулоны.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит для любых материалов в рулонах из ассортимента MARKING system
THERMOMARK E.600 может обрабатывать рулоны материалов большего размера, чем THERMOMARK ROLL 2.0
Простая нарезка или перфорация непрерывных рулонных материалов при помощи THERMOMARK E.CUTTER (для нарезки этикеток в непрерывном формате) или THERMOMARK E.CUTTER/P (для перфорации термоусадочного кембрика в непрерывном формате)
Преобразуйте стандартный принтер в эффективную систему печати и аппликации простым способом: совместимость с аппликаторами THERMOMARK E SERIES THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE и E.VARIO
При работе принтера с аппликатором для маркировки проводников и кабелей можно использовать многоцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей 4,3", чтобы обрабатывать проект удобным и интуитивно понятным способом; при этом пользователь получает структурированную помощь и соответствующую информацию
Простая обработка всех сообщений о состояниях и ошибках, поскольку соответствующие видеоролики можно открыть и посмотреть непосредственно на сенсорном дисплее
Индикация состояний осуществляется удобным способом в реальном времени и двунаправленным способом в программное обеспечение для маркировки, благодаря OPC UA при работе принтера через интерфейс Ethernet
Разрешение печати 600 dpi рассчитано на печать штрихкодов с высоким разрешением и небольшого размера, нелатинские шрифты, мелкие символы или рисунки
Эффективный и не требующий частого обслуживания режим работы благодаря проверенной технологии термотрансферной печати