Воспользуйтесь гибкостью промышленного принтера THERMOMARK E.300 D:
Используйте принтер для печати на любых рулонных материалах из ассортимента MARKING system для профессиональной и устойчивой маркировки проводников, кабелей, устройств и установок, а также маркировки клемм.
В дополнение к предварительно нарезанным форматам этикеток и табличек можно обрабатывать термоусадочные кембрики, а также этикеточный материал в непрерывном формате. Для этого просто комбинируйте принтер с устройствами THERMOMARK E.CUTTER или E.CUTTER/P для удобного нарезания или перфорации материалов в непрерывном формате.
Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES. Таким образом Ваш принтер превращается в эффективную систему печати и нанесения, что позволяет достичь средней экономии 60 % времени, поскольку печать и нанесение маркировки производятся на одном автоматизированном этапе процесса. Принтер THERMOMARK E.300 D можно использовать с аппликаторами THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE и E.SLEEVE для эффективной маркировки проводников и кабелей, а также с THERMOMARK E.VARIO для эффективной маркировки клемм.
Комплект поставки:
THERMOMARK E.300 D, сетевой кабель (стыковочная часть типа F), кабель USB, рулон этикеток EML (20X8)R/TL (0802999), красящая лента THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), многоязыковой упаковочный лист
THERMOMARK E.300 D
-
Термотрансферный принтер
1004303
Термотрансферный принтер с внутренним устройством намотки для печати на любых рулонных материалах с разрешающей способностью 300 dpi. Рассчитан на длительное использование на производстве и большой объем печати, так как можно обрабатывать также большие рулоны.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E140403Схема IECEE CB
ID допуска: DK-112231-M2-ULECAS
ID допуска: 25-06-153915_159935Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходит для любых материалов в рулонах из ассортимента MARKING system
THERMOMARK E.300 D может обрабатывать рулоны материалов большего размера, чем THERMOMARK ROLL 2.0
Простая нарезка или перфорация непрерывных рулонных материалов при помощи THERMOMARK E.CUTTER (для нарезки этикеток в непрерывном формате) или THERMOMARK E.CUTTER/P (для перфорации термоусадочного кембрика в непрерывном формате)
Преобразуйте стандартный принтер в эффективную систему печати и аппликации простым способом: совместимость со всеми аппликаторами THERMOMARK E SERIES
При работе принтера с аппликатором для маркировки проводников и кабелей можно использовать многоцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей 4,3", чтобы обрабатывать проект удобным и интуитивно понятным способом; при этом пользователь получает структурированную помощь и соответствующую информацию
Простая обработка всех сообщений о состояниях и ошибках, поскольку соответствующие видеоролики можно открыть и посмотреть непосредственно на сенсорном дисплее
Индикация состояний осуществляется удобным способом в реальном времени и двунаправленным способом в программное обеспечение для маркировки, благодаря OPC UA при работе принтера через интерфейс Ethernet
Разрешение печати 300 dpi является абсолютным стандартом в промышленности для всех распространенных приложений и материалов
Эффективный и не требующий частого обслуживания режим работы благодаря проверенной технологии термотрансферной печати
Простой контроль и управление с помощью программного обеспечения MARKING system