Простое создание данных для маркировки:
 
Программное обеспечение MARKING system позволяет легко и просто реализовать индивидуальные решения по маркировке. Все системы маркировки Phoenix Contact могут контролироваться и управляться централизованно с помощью этого программного обеспечения.
 
Благодаря широкому спектру функций и вариантов исполнения, ориентированных на конкретное применение, вы можете реализовать индивидуально разработанные решения по маркировке клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем.
 
Помимо множества функций для визуального проектирования маркировочных материалов, удобное программное обеспечение обеспечивает эффективные процессы маркировки благодаря  мощным функциям импорта данных и интерфейсам для распространенных программ ECAD и табличных форматов. Благодаря интерфейсу с clipx ENGINEER обеспечиваются бесшовные процессы от планирования до производства.
Wire Marking Application Center проведет вас через весь процесс печати и нанесения маркировки, вплоть до получения готового маркированного проводника или кабеля.
    
  
  MARKING SYSTEM SOFTWARE
   - 
  Программное обеспечение
    
      1669297
      
      
    
  
      Создавайте файлы маркировки легко и удобно на ноутбуке или настольном компьютере. С помощью программного обеспечения можно управлять всеми маркировочными системами Phoenix Contact, а также стандартными офисными принтерами. ПО доступно для бесплатного скачивания.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Все из одних рук: программное обеспечение MARKING system поддерживает все маркировочные системы и материалы Phoenix Contact
        Сквозная поддержка всех процессов, от поиска и создания продукта до готовой маркировки
        Структурирование с помощью дерева проектов: эффективное создание структурированных проектов маркировки в соответствии с МЭК 81346 благодаря понятному дереву проектов, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и широким возможностям проектирования
        Идеальная интеграция ECAD: высокопроизводительные интерфейсы для эффективного импорта данных из ECAD-систем и общие форматы обмена данными
        Интуитивно понятное управление через контекстно-зависимое меню: получите автоматизированные варианты проектирования, адаптированные к соответствующему этапу работы
        Децентрализованные процессы маркировки на месте: для эффективной маркировки непосредственно в шкафу управления вы можете быстро и легко передавать проекты маркировки в системы печати и маркировки и, таким образом, осуществлять допуск к отображению всей информации на дисплее устройств
        Централизованные процессы маркировки: управляйте и контролируйте все системы маркировки с помощью программного обеспечения MARKING system и назначайте свои проекты системам печати и маркировки
        Сокращение времени отказа за счет контроля всего процесса этикетирования: помимо общего управления через Ethernet, THERMOMARK E SERIES предлагает еще одно преимущество, поскольку вы в реальном времени получаете информацию о проекте и рабочем состоянии отдельных устройств с помощью двунаправленного интерфейса связи OPC UA
        Эффективная и простая маркировка проводников с помощью MARKING system: Через Wire Marking Application Center обеспечивается визуальное отображение обозначений проводников и кабелей на протяжении всего процесса подготовки проводников
        Template Designer: создавайте этикетки в соответствии с вашими собственными спецификациями и добавляйте, например, графику, типы штрихкодов, специальные знаки и знаки безопасности или геометрические узоры